ZHCSYY9B March   2005  – September 2025 LP2902 , LP324

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)(2)
最小值 最大值 单位
VCC 电源电压 单电源 32 V
双电源 ±16
VID 差动输入电压(3) 32 V
VI 输入电压(任一输入) -0.3 32 V
输出短路接地(单个放大器)的持续时间(测试条件:
TA ≤ 25°C,VCC ≤ 15V(4)
无限
TJ 工作虚拟结温  150 °C
Tstg 贮存温度  -65 150 °C
绝对最大额定值 范围外运行可能对器件造成永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议的工作条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件之外但又在绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能会影响器件的可靠性、功能性和性能,并缩短器件的寿命。
所有电压值(差动电压和为 IOS 测量指定的 VCC 除外)都是相对于网络接地 (GND) 的值。
差动电压是相对于 IN− 的 IN+ 上的值。
从输出到 VCC 的短路会导致过热,并且最终会发生损坏。