ZHCSYY5 September   2025 BQ79881-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 器件支持
      1. 4.1.1 第三方产品免责声明
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
    5. 4.5 静电放电警告
    6. 4.6 术语表
  6. 5机械、封装和可订购信息
    1. 5.1 封装选项附录
    2. 5.2 卷带包装信息
    3. 5.3 机械数据

说明

该器件可用于测量电池系统中的高电压分压节点。它可以测量保险丝和接触器两端的电压,并检查电池接线盒 (BJB) 系统中的隔离电压。该器件具有四条支持低侧分流电阻器的集成式电流检测路径。库仑计数功能可用于进行精确的 SOC 计算。有 18 个 GPIO/辅助输入可用于高压测量、热敏电阻测量和驱动继电器。有 4 个 SW 输出可用于驱动测量路径中的 MOSFET 开关管。该器件可用作 SPI 和 I2C 集线器,并与多达 8 个独立的 SPI 器件/组进行连接。可以使用 OC 引脚自主实现过流保护响应,以便在危险的过流事件中提供快速保护。隔离式双向菊花链端口支持基于电容器和变压器的隔离。该器件还可以通过 SPI 与 MCU 通信。

封装信息
器件型号封装(1)本体尺寸(标称值)
BQ79881-Q1HTQFP(48 引脚)7mm × 7mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

BQ79881-Q1 简化版系统图

简化版系统图