ZHCSYY5
September 2025
BQ79881-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件和文档支持
4.1
器件支持
4.1.1
第三方产品免责声明
4.2
接收文档更新通知
4.3
支持资源
4.4
商标
4.5
静电放电警告
4.6
术语表
5
机械、封装和可订购信息
5.1
封装选项附录
5.2
卷带包装信息
5.3
机械数据
1
特性
两次快速电池包电压测量
专用单端测量;ASIL-D
HV 测量精度 < 0.4%;0.3V 至 5V 单端
BQ79881 内实现 0uS VI 同步;与电芯测量一起执行时,VI 同步的典型值为 5uS
精确的单端测量
多达 18 个单端 ADC 输入;ASIL-D
HV 测量精度 < 0.4%;0V 至 5V 单端
可用作比例式温度传感输入
用于高压测量的可配置 1.8V/2.5V/3.3V 基准
四个电流传感 ADC
最多测量两个单独的电流;ASIL-D
输入范围 =+/–275mV 差分、+/–750mV 共模;ASIL-D
0.1% 的精度。10mA (50u Rshunt)
过流比较器
每个 CS ADC 配备专用的快速过流数字比较器;ASIL-D
响应:100uS 至 1mS。精度:1%
阈值:0mV 至+/–300mV。
GPIO 引脚上的 OC 响应。
多数表决选项
升级后的菊花链接口
连接到 MCU 的 2 路并行 SPI 端口,用于支持带单桥接器件的分离链
双线隔离接口,SPI 至 MCU
2Mbps 单链/环形,4Mbps 分离链支持速度提高高达 4 倍
闭环 BCI:200mA;开环 BCI:300mA
隔离:变压器或仅电容器
FDTI 时间:800V 电池包或 250 节电池 <100ms
支持环形架构
无需环形架构即可实现反向唤醒
智能 EIS 引擎
集成电化学阻抗谱 (EIS) 测量引擎
阻抗精度:1%(1A 励磁,200uΩ 阻抗)
励磁频率:0.01Hz 至 3.5kHz
从器件到器件的 I/V 同步 < 5us
支持全局激励
其他
用于驱动 NMOSFET 或 Opto-MOS 开关的 12V 开关驱动引脚
封装:48 引脚 QFN,0.5mm 间距
符合 AEC-Q100 和 ISO26262 ASIL-D 功能安全要求
功耗
工作模式:< 100mW
睡眠模式:< 0.5mW
深度睡眠模式:< 0.05mW