ZHCSYW8 September 2025 ISOTMP35R
ADVANCE INFORMATION
ISOTMP35R 是一款线性模拟输出温度传感器,输出电压与温度成正比。该温度传感器在 0°C 至 70°C 范围内具有 ±1.5°C 的精度,在 –40°C 至 150°C 的全温度范围内具有 ±2.5°C 的精度,ISOTMP35R 在 –40°C 至 150°C 全温度范围以及 3V 至 34V 的电源电压范围内提供 10mV/°C 的正斜率输出。A 类输出驱动器可提供 100µA 最大输出电流,以驱动高达 220nF 的容性负载。