ZHCSYW3A September 2025 – September 2025 TPS61382-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| VBUB | 备用电池电压范围 | 0 | 3.8 | V | ||
| VBUB_UVLO | 欠压锁定阈值 | VBUB 上升时,VOUT = 0V | 3 | V | ||
| VBUB_UVLO | 欠压锁定阈值 | VBUB 上升时,Vout >5V 或 Vcc >4.5V,升压模式激活 | 1 | V | ||
| VBUB_UVLO | 欠压锁定阈值 | VBUB 下降时,VOUT > VVOUT_UVLO,升压模式激活 | 0.5 | 0.6 | V | |
| VVOUT_UVLO | 欠压锁定阈值 | VOUT 上升 | 3.5 | V | ||
| VVOUT_UVLO_HYS | VVOUT_UVLO 磁滞 | 300 | mV | |||
| IQ_BOOST_STANDBY | 待机模式下流入 BUB 引脚的静态电流 | VOUT = 11V 至 18V,TJ 最高为 85°C。 | 0.01 | 0.1 | uA | |
| IQ_BOOST_STANDBY | 待机模式下流入 VOUT 引脚的静态电流 | VOUT = 11V 至 18V,TJ 最高为 85°C。 | 20 | 30 | uA | |
| IQ_CHG_DONE | 充电完成状态下流入 BUB 引脚的静态电流 | Vout = 12V、VBUB > 目标、TJ 最高为 85°C | 0.01 | 0.1 | uA | |
| IQ_BUCK_STANDBY | 充电完成状态下流入 VOUT 引脚的静态电流 | Vout = 12V、VBUB > 目标、TJ 最高为 85°C | 20 | 30 | uA | |
| ISD | 流入 BUB 引脚的关断电流 | EN_BST=0 和 EN_CHGR=0,TJ 高达 85°C | 0.2 | 1 | uA | |
| ISD | 流入 VOUT 引脚的关断电流 | EN_BST=0 和 EN_CHGR=0,TJ 高达 85°C | 0.2 | 1 | uA | |
| IVOUT_LKG | 流入 VOUT 引脚的泄漏电流,Q2 泄漏电流 | VSW = VIL = 0V 且 VOUT = 10V 至 18V,IC 已禁用,TJ 高达 85°C | 0.1 | 10 | uA | |
| IIL_LKG | 流入 IL 引脚的泄漏电流,Q 泄漏电流 | VSW = VOUT = 0V 且 VIL = 0V 至 4.8V,IC 已禁用,TJ 高达 85°C | 0.1 | 10 | uA | |
| VCC | 内部稳压器输出 | Icc = 20mA | 5 | 5.2 | 5.35 | V |
| 升压输出 | ||||||
| VOUT | 输出电压设置范围 | 可通过 I2C 编程 | 5 | 12 | V | |
| VOUT_PWM_ACY | 输出电压精度 | PWM 或 FPWM | -2.5 | 2.5 | % | |
| VOUT_PFM_ACY | PFM | 1.5 | % | |||
| VOUT_STANDBY | 升压待机阈值 | Vout 上升 | 6 | % | ||
| VOUT_OVP | 降压充电器和升压输出过压保护,上升 | 23 | V | |||
| VOUT_OVP | 降压充电器和升压输出过压保护,下降 | 21 | V | |||
| tOFF_min | 最短关闭时间 | 升压模式,低侧 | 100 | 157 | ns | |
| Duty_min_down_mode | 升压模式下的最小占空比 | 6 | 11 | % | ||
| ILIM_BOOST | 升压模式下的平均电流限制精度 | ILIM_BOOST = 5A | 4 | 5 | 6 | A |
| ILIM_BOOST | 升压模式下的平均电流限制精度 | ILIM_BOOST = 10A | 8 | 10 | 12 | A |
| ILIM_BOOST | 升压模式下的平均电流限制精度 | ILIM_BOOST = 15A | 11 | 15 | 18 | A |
| Ipeak_boost | 绝对峰值电流限制范围(在升压模式下) | ILIM_BOOST = 5A 或 10A | 15 | A | ||
| Ipeak_boost | 绝对峰值电流限制范围(在升压模式下) | ILIM_BOOST = 15A | 30 | A | ||
| 电源开关 | ||||||
| RDS(on) | 高侧 MOSFET 导通电阻 | VCC = 5.0V | 20 | mΩ | ||
| RDS(on) | 隔离 MOSFET 导通电阻 | VCC = 5.0V | 6 | mΩ | ||
| fSW | 开关频率 | 360 | 400 | 440 | kHz | |
| 栅极驱动器 | ||||||
| VDRV_L | 低态电压降 | 100mA 灌电流 | 0.08 | V | ||
| VDRV_H | 高态电压降 | VCC – VDRV,100mA 拉电流 | 0.18 | V | ||
| 降压 CC/CV | ||||||
| VBUB | BUB CV 设置电压范围 | 1.7 | 3.8 | V | ||
| VBUB 精度 | 对于锂离子和磷酸铁锂电池,TJ = -20°C 至 85°C | -1 | 1 | % | ||
| VBUB 精度 | 对于超级电容器,TJ = -20°C 至 85°C | -2 | 2 | % | ||
| ICC | 充电电流设置范围 | LDO 充电器 | 50 | 100 | mA | |
| ICC | 充电电流设置范围 | 降压充电器 | 0.5 | 3 | A | |
| DFault_max | 最小占空比故障逻辑阈值 | fs = 400kHz | 1 | V | ||
| DFault_min | 最大占空比故障逻辑阈值 | fs = 400kHz | 92.5 | % | ||
| ICC_ACC | ICC 精度 | ICC = 1A、降压充电器、TJ = -20°C 至 85°C | 750 | 1300 | mA | |
| ICC = 3A、降压充电器、TJ = -20°C 至 85°C | 2500 | 3420 | mA | |||
| 50mA =< ICC < 100mA,LDO 充电器,TJ = -20°C ~ 85°C | -20 | 20 | % | |||
| VBUB_SHORT | 每节锂离子电池的 BUB 短路电压上升阈值 | VBUB 上升,TJ = -20°C 至 85°C | 2.1 | 2.2 | 2.3 | V |
| VBUB_SHORT | 每节磷酸铁锂电池的 BUB 短路电压上升阈值 | VBUB 上升,TJ = -20°C 至 85°C | 1.1 | 1.2 | 1.3 | V |
| VBUB_SHORT_HYS | 迟滞 | 170 | mV | |||
| ISHORT | BUB 短路电流 | 15 | mA | |||
| VBUB_LOWV | 每节锂离子电池的预充电至快速充电瞬态阈值 | VBUB 上升,TJ = -20°C 至 85°C | 2.7 | 2.8 | 3 | V |
| VBUB_LOWV | 每节磷酸锂铁电池的预充电至快速充电瞬态阈值 | VBUB 上升,TJ = -20°C 至 85°C | 1.9 | 2 | 2.1 | V |
| VBUB_LOWV_HYS | 磁滞,每节电池 | VBUB 下降 | 90 | mV | ||
| VRECHG_HYS | 每节锂离子电池的电池充电阈值 | VBUB下降,VBUB_CV - VBUB,TJ = --20°C ~ 85°C | 50 | 100 | 200 | mV |
| VRECHG_HYS | 每节磷酸锂铁电池的电池充电阈值 | VBUB下降,VBUB_CV - VBUB,TJ = -20°C ~ 85°C | 150 | 200 | 285 | mV |
| VRECHG_HYS | 每节超级电容器电池的电池充电阈值 | VBUB 下降,VBUB_CV - VBUB,VBUB = 2.5V,TJ = -20°C 至 85°C | 110 | 150 | 200 | mV |
| VCHG_NiMH | 每个镍氢电池的电池充电阈值 | TJ = –20°C 至 85°C | 1.31 | 1.34 | 1.365 | V |
| VBUB_OVP | 锂离子电池/磷酸铁锂电池/超级电容器的 BUB 过压阈值 | 以 VBUB 百分比的形式上升,TJ = -20°C 至 85°C | 101 | 104 | 106 | % |
| VBUB_OVP | 每节镍氢电池的 BUB 过压阈值 | 上升,TJ = -20°C 至 85°C | 1.65 | 1.7 | 1.75 | V |
| tCHARGING | 充电计时器精度 | 7 | 8 | 9 | hr | |
| tSAFETY | 安全定时器精度 | 9 | 10 | 11.5 | hr | |
| tON_INTERMITTENT | 间歇充电中的导通时间 | 2 | s | |||
| tOFF_INTERMITTENT | 间歇充电中的关断时间 | 58 | s | |||
| 电池组 NTC 监控 | ||||||
| ITS_BIAS | TS 标称偏置电流 | TJ = –20°C 至 85°C | 35.5 | 38 | 40.2 | uA |
| VCOLD | 低温阈值 | TS 引脚电压上升(约 0°C) | 0.99 | 1.04 | 1.09 | V |
| 低温退出阈值 | TS 引脚电压下降(约 4°C) | 0.83 | 0.88 | 0.93 | V | |
| VHOT | 高温阈值 | TS 引脚电压下降(约 45°C) | 176 | 188 | 200 | mV |
| 高温退出阈值 | TS 引脚电压上升(约 40°C) | 208 | 220 | 232 | mV | |
| VTS_CLAMP | TS 最大电压钳位 | TS 引脚开路(悬空) | 2.3 | 2.6 | 2.9 | V |
| 电池运行状况检测 | ||||||
| IDISCHARGE | 放电电流范围 | 0 | 1.5 | A | ||
| IDISCHARGE_ACC | 放电电流精度 | TJ = 25°C | 480 | 500 | 520 | mA |
| IDISCHARGE_ACC | 放电电流精度 | TJ = –20°C 至 85°C | 470 | 500 | 520 | mA |
| vDISCHARGE_AVI | 放电电流测量电压范围 | 0 | 3.3 | V | ||
| VDISCHARGE_AVI_ACC | 放电电流测量电压精度 | IDISCHARGE = 500mA,比率 = 2,TJ = 25°C | -3.2 | 3.2 | % | |
| VDISCHARGE_AVI_ACC | 放电电流测量电压精度 | IDISCHARGE = 500mA,比率 = 2,TJ = -20°C 至 85°C | -4 | 4 | % | |
| vBUB_AVI | BUB 电压测量范围 | 0 | 3.3 | V | ||
| vBUB_AVI | BUB 电压测量精度 | TJ = -20°C 至 85°C,比率 = 0.5 | -0.3 | 0.15 | % | |
| vBUB_AVI | BUB 电压测量精度 | TJ = -20°C 至 85°C,比率 = 1 | -0.1 | 0.1 | % | |
| VTEMP_AVI | BUB 温度测量范围 | 0 | 3.3 | V | ||
| VTEMP_AVI_ACC | BUB 测量精度 | TJ = –20°C 至 85°C | -0.46 | 0.69 | % | |
| 逻辑接口 | ||||||
| VI2C_IO | I2C 的 IO 电压范围 | 1.7 | 5.5 | V | ||
| VI2C_H | I2C 输入高电平阈值 | VCC = 2.7V 至 5.5V | 1.2 | V | ||
| VI2C_L | I2C 输入低电平阈值 | VCC = 2.7V 至 5.5V | 0.4 | V | ||
| VEN_H | EN_BST 和 EN_CHG 逻辑高电平阈值 | VCC = 2.7V 至 5.5V | 1.2 | V | ||
| VEN_L | EN_BST 和 EN_CHG 逻辑低电平阈值 | VCC = 2.7V 至 5.5V | 0.4 | V | ||
| 热保护 | ||||||
| TSD | 热关断 | TJ 上升 | 175 | °C | ||
| TSD_HYS | 热关断迟滞 | 15 | °C | |||