ZHCSYV4A August 2025 – December 2025 PGA854
PRODUCTION DATA
表 8-2 和表 8-3 展示了使用 sinc4 或宽带滤波器驱动 ADS127Lx1 Δ-Σ ADC 的 PGA854 的典型信噪比 (SNR) 和总谐波失真 (THD)。向输入端施加 1kHz 差分信号。信号幅度经过调整可在 ADC 满标量程内产生 –0.2dBFS 的 PGA854 输出。如需查看不同 PGA854 增益配置下的等效输入电压幅度信号列表,请参阅表 8-2 和表 8-3。增益 = 1V/V 时,该设计可为 Sinc4 滤波器实现 –94dB THD 和 80.2dB SNR。
| PGA 增益 (V/V) | 输入幅度 (VPP) | SNR (dB) | THD (dB) | ENOB(位) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 16.6 | 107.28 | -110.4 | 17.24 |
| 1 | 8.28 | 106.42 | -109.17 | 17.08 |
| 2 | 4.14 | 106.79 | -109.93 | 17.16 |
| 5 | 1.66 | 103.48 | -108.83 | 16.71 |
| 10 | 0.83 | 99.03 | -108.35 | 16.08 |
| 20 | 0.41 | 92.75 | -106.19 | 15.08 |
| 50 | 0.17 | 86.32 | -101.12 | 14.02 |
| 100 | 0.08 | 80.21 | -94.02 | 13 |
| PGA 增益 (V/V) | 输入幅度 (VPP) | SNR (dB) | THD (dB) | ENOB(位) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 16.6 | 105.36 | -110.12 | 17.00 |
| 1 | 8.28 | 105.22 | -109.12 | 16.94 |
| 2 | 4.14 | 105.45 | -109.96 | 17.01 |
| 5 | 1.66 | 102.83 | -108.62 | 16.62 |
| 10 | 0.83 | 98.7 | -108.64 | 16.03 |
| 20 | 0.41 | 93.15 | -104.83 | 15.13 |
| 50 | 0.17 | 85.67 | -99.43 | 13.91 |
| 100 | 0.08 | 79.8 | -93.67 | 12.93 |
仪表放大器输入端的 R-C-R 差分低通滤波器有助于降低 EMI/RFI 高频外部噪声。此滤波器可根据带宽和应用要求进行定制。该设计示例(请参阅图 8-9)建议使用电容比为 CIN_DIFF = 10 × CIN_CM 的滤波器。为差分电容器 CIN_DIFF 与共模电容器 CIN_CM 使用 10:1 的电容器比值可提供良好的差分和共模噪声抑制。这种布置往往对滤波电容器的容差变化和失配不太敏感。在上面的测量中,使用窄带输入滤波器来限制源波形发生器的噪声和谐波。
反馈电容器 CFB 与 PGA854 输出级 6.67kΩ 反馈电阻并联,旨在帮助实施额外的噪声滤波。内部电阻的绝对电阻变化为 ±15%,在实施噪声滤波时必须考虑这一变化。在该示例中,CFB 设置为 680pF,可提供 35kHz 的典型 f–3dB 转角频率。在考虑到反馈电阻变化的情况下,该电路的估计最小 f–3dB 转角频率约为 30kHz。
ADS127Lx1 输入端的滤波器用作电荷库以过滤 ADC 的采样输入。电荷库减少了放大器的瞬时电荷需求,保持了低失真和低增益误差,否则可能会因放大器未完全稳定而降低性能。ADC 输入滤波器值为 RFIL = 47.4Ω、CDIFF = 470pF 和 CCM = 47pF。ADC 输入预充电缓冲器可显著降低采样相位输入电荷,从而提高 ADC 输入阻抗以减小增益误差。
为了实现低失真,信号路径中的所有位置(CIN_DIFF、CIN_CM、CFB、CDIFF、CCM)都使用高等级 COG (NPO)。在表面贴装陶瓷电容器中,COG (NPO) 陶瓷电容器可提供理想的电容精度。COG (NPO) 陶瓷电容器中使用的电介质类型在电压、频率和温度变化时可提供非常稳定的电气特性。