ZHCSYU7
August 2025
AFE7958
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件和文档支持
4.1
接收文档更新通知
4.2
支持资源
4.3
商标
4.4
静电放电警告
4.5
术语表
5
修订历史记录
6
机械、封装和可订购信息
1
特性
申请完整数据表
四个射频采样 12GSPS DAC
六个射频采样 3GSPS ADC
最大射频信号带宽:
4TX:1200MHz;2TX:2400MHz
4RX:1200MHz;6RX:600MHz
射频频率范围:
TX:600MHz 至 12GHz
RX:5MHz 至 12GHz
数字步进衰减器 (DSA):
TX:39dB 范围,0.125dB 步长
RX:25dB 范围,0.5dB 步长
数字上变频器 (DUC) 和数字下变频器 (DDC):在 DDC 和 DUC 中使用 16 个可预配置的数控振荡器 (NCO) 实现快速跳频
灵活的时钟选项:
外部射频时钟
具有低速输入时钟的内部 PLL 模式
串行器/解串器数据接口:
可兼容 JESD204B 和 JESD204C
TX:8 个通道,RX/FB:8 个通道,速率高达 24.75Gbps
子类 1 多器件同步
SYSREF 对齐检测器
封装:17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm