ZHCSYT9 August   2025 TPS53688A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 接收文档更新通知
    2. 4.2 支持资源
    3. 4.3 商标
    4. 4.4 静电放电警告
    5. 4.5 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息

说明

TPS53688A 是一款完全符合 VR13.HC SVID 标准的降压控制器,具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 及 PMBus 接口,而且与 TI NexFET 智能功率级完全兼容。带下冲衰减 (USR) 功能的 DCAP+ 架构等高级控制特性可提供快速瞬态响应、低输出电容和良好的电流共享。该器件还提供全新的相位交错策略和动态切相功能,可提升不同负载条件下的效率。VCORE 转换率和电压定位的可调节控制完善了 VR13.HC SVID 特性。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,可向系统报告电压、电流、功率、温度和故障状况的遥测数据。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,并可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部元件数量。

TPS53688A 器件采用热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定工作温度为 –40°C 至 125°C。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(标称值)
TPS53688A QFN (40) 5mm × 5mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
TPS53688A 简化版应用简化版应用