ZHCSYT5 August 2025 TPS6521505-Q1
PRODUCTION DATA
| POS | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气特性 | |||||||
| 4.1.1 | VSYS | 工作输入电压 | 2.5 | 5.5 | V | ||
| 4.1.2 | VSYSPOR_Rising | VSYS POR 上升阈值 | 在 VSYS 引脚上测得,未修整 | 2.2 | 2.5 | V | |
| 4.1.3 | VSYSUVLO_Falling | VSYS UVLO 下降阈值 | 在 VSYS 引脚上测得,已修整 | 2.175 | 2.25 | V | |
| 4.1.4 | VSYSPOR_Hyst | VSYS UVLO/POR 迟滞 | VSYSPOR_Rising_untrimmed-VSYSUVLO_Falling_trimmed | 130 | mV | ||
| 4.1.5 | VVSYS_OVP_Rise | VSYS OVP 上升阈值,已修整 | 在 VSYS 引脚上测得,已修整 | 5.9 | 6.1 | V | |
| 4.1.6 | VVSYS_OVP_Fall | VSYS OVP 下降阈值,已修整 | 在 VSYS 引脚上测得,已修整 | 5.7 | 5.95 | V | |
| 4.1.7 | VVSYS_OVP_Hyst | VSYS OVP 迟滞 | VSYSOVP_Rising_trimmed-VSYSOVP_falling_trimmed | 100 | 140 | 180 | mV |
| 4.1.8 | VVDD1P8 | VDD1P8 电压 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | V | |
| 4.2.1a | IINITIALIZE | 25°C 时 INITIALIZE 状态下的 电流消耗 |
来自 VSYS 和 PVIN_x 引脚的总电流。VSYS = PVIN_Bx = PVIN_LDOx = 5V。所有监控器均关闭。 TJ = 25°C |
15 | 22 | µA | |
| 4.2.2a | IACTIVE | 25°C 时,所有电源轨打开时的 ACTIVE 状态电流消耗 | 来自 VSYS 和 PVIN_x 引脚的总电流。VSYS = PVIN_Bx = PVIN_LDOx = 5V。所有输出均开启,所有 LDO 处于 LDO 模式,降压稳压器处于 PFM 模式。空载。 TJ = 25°C |
175 | 200 | µA | |
| 4.2.2a | IACTIVE | 25°C 时,所有电源轨打开时的 ACTIVE 状态电流消耗 | 来自 VSYS 和 PVIN_x 引脚的总电流。VSYS = PVIN_Bx = PVIN_LDOx = 5V。所有输出均开启,所有 LDO 处于 LDO 模式,降压稳压器处于 PFM 模式。空载。 TJ = 25°C |
250 | 290 | µA | |
| 4.2.2b | IACTIVE | -40°C 至 125°C 时,所有电源轨打开时的 ACTIVE 状态电流消耗 |
来自 VSYS 和 PVIN_x 引脚的总电流。VSYS = PVIN_Bx = PVIN_LDOx = 5V。所有输出均开启,所有 LDO 处于 LDO 模式,降压稳压器处于 PFM 模式。空载。 TJ = -40°C 至 125°C |
250 | 430 | µA | |
| 4.2.3a | ISTBY | 25°C 时,仅 LDO1 开启时的 STBY 状态电流消耗 | 来自 VSYS 和 PVIN_x 引脚的总电流。VSYS = PVIN_Bx = PVIN_LDOx = 5V。在 LDO 模式下,仅 LDO1 打开。空载。 TJ = 25°C |
105 | 125 | µA | |
| 4.2.4a | ISTBY | 在 25°C 时,所有电源轨均开启、VMON 开启时的 STBY 状态电流消耗 | 来自 VSYS 和 PVIN_x 引脚的总电流。VSYS = PVIN_Bx = PVIN_LDOx = 5V。所有输出均开启,所有 LDO 处于 LDO 模式,降压稳压器处于 PFM 模式。空载。输出电压监控器打开,VSYS 监控器 (UV/OVP) 打开。 TJ = 25°C |
175 | 200 | µA | |
| 4.2.4b | ISTBY | -40°C 至 125°C 时,所有电源轨打开、VMON 打开时的 STBY 状态电流消耗 |
来自 VSYS 和 PVIN_x 引脚的总电流。VSYS = PVIN_Bx = PVIN_LDOx = 5V。所有输出均开启,所有 LDO 处于 LDO 模式,降压稳压器处于 PFM 模式。空载。输出电压监控器打开,VSYS 监控器 (UV/OVP) 打开。 TJ = -40°C 至 125°C |
250 | 430 | µA | |
| 时序要求 | |||||||
| 4.3.1 | tOFF_TO_INIT | 从 VSYS 超过 VSYS_POR,直至进入 INITIALIZE 状态(包括 EEPROM 读取,为 ON 请求做好准备)的时间 | 从 VSYS 超过 VSYS_POR,直至进入 INITIALIZE 状态的时间。由 HOT 和 RV 控制 ON 请求执行 | 3.2 | ms | ||
| 4.3.2a | tTIMEOUT_UV | 在斜升过程中,如果某个电源轨未达到 UV 阈值,则进行 UV 检测 | tRAMP + 采样和抗尖峰脉冲时间结束 | ||||
| 4.3.2b | tTIMEOUT_UV_SLOT | 如果在斜升期间电源轨未达到 UV 阈值,则会发生超时,仅适用于多 PMIC 配置 | 时隙延长结束时间(3ms、4ms 或 13ms) | ||||
| 4.3.3 | tTIMEOUT_Discharge | 从 STBY 状态转换到 ACTIVE 状态时,如果电源轨无法放电,则会超时 | 72 | 80 | 88 | ms | |