ZHCSYS6 August   2025 ADS9803

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 时序图
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 模拟输入
        1. 6.3.1.1 输入钳位保护电路
        2. 6.3.1.2 可编程增益放大器 (PGA)
        3. 6.3.1.3 宽共模电压抑制电路
      2. 6.3.2 ADC 传递函数
      3. 6.3.3 ADC 采样时钟输入
      4. 6.3.4 同步多个 ADC
      5. 6.3.5 基准电压
      6. 6.3.6 数据接口
        1. 6.3.6.1 数据时钟输出
        2. 6.3.6.2 ADC 输出数据随机数发生器
        3. 6.3.6.3 数据平均
        4. 6.3.6.4 数据接口测试图形
          1. 6.3.6.4.1 固定图形
          2. 6.3.6.4.2 数字斜坡
          3. 6.3.6.4.3 交替测试图形
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 复位
      2. 6.4.2 断电
      3. 6.4.3 初始化序列
      4. 6.4.4 正常运行
      5. 6.4.5 速度升压模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 寄存器写入
      2. 6.5.2 寄存器读取
      3. 6.5.3 适用于 SPI 配置的菊花链拓扑中的多个器件
        1. 6.5.3.1 菊花链中的寄存器写入
        2. 6.5.3.2 菊花链中的寄存器读取
  8. 7 寄存器映射
    1. 7.1 寄存器组 0
    2. 7.2 寄存器组 1
    3. 7.3 寄存器组 2
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 参数测量单元 (PMU)
      2. 8.2.2 设计要求
      3. 8.2.3 详细设计过程
      4. 8.2.4 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在工作环境温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
AVDD_5V 至 GND -0.3 6 V
VDD_1V8 至 GND -0.3 2.1 V
IOVDD 至 GND -0.3 2.1 V
AINxP 和 AINxM 至 GND -18 18 V
REFIO 至 REFM REFM – 0.3 AVDD_5V + 0.3 V
REFM 至 GND GND – 0.3 GND + 0.3 V
数字输入至 GND GND – 0.3 2.1 V
输入电流到电源引脚外的任意引脚(2) -10 10 mA
结温,TJ -40 150 °C
贮存温度,Tstg -60 150 °C
在绝对最大额定值范围外运行可能对器件造成永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议的工作条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出 建议运行条件 但在 绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
将引脚电流限制为 10mA 或更低。