ZHCSYS2 August   2025 TRF1208-EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 全差分放大器
      2. 6.3.2 单电源供电
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 断电模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 驱动高速 ADC
      2. 7.1.2 计算输出电压摆幅
      3. 7.1.3 散热注意事项
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 TRF1208-EP 在接收链中
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 第三方产品免责声明
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

TA = 25°C,VDD = 3.3V,50Ω 单端输入,100Ω 差分输出(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
交流性能
SSBW 小信号 3dB 带宽 VO = 0.1VPP 11 GHz
LSBW 大信号 3dB 带宽 VO = 1VPP 11 GHz
1dB 的信噪比 (BW) 1dB 平坦度带宽 8 GHz
S21 功率增益 f = 2GHz 16 dB
S11 输入回波损耗 f = 10MHz 至 8GHz -10 dB
S12 反向隔离 f = 2GHz -35 dB
ImbGAIN 增益不平衡 f = 10MHz 至 8GHz ±0.3 dB
ImbPHASE 相位不平衡 f = 10MHz 至 8GHz ±3 度
CMRR 共模抑制比(1) f = 2GHz -45 dB
HD2 二阶谐波失真 f = 0.5GHz,PO = 3dBm -70 dBc
f = 2GHz,PO = 3dBm -65
f = 6GHz,PO = 3dBm -52
f = 8GHz,PO = 3dBm -45
HD3 三阶谐波失真 f = 0.5GHz,PO = 3dBm -68 dBc
f = 2GHz,PO = 3dBm -63
f = 6GHz,PO = 3dBm -56
f = 8GHz,PO = 3dBm -63
IMD2 二阶互调失真 f = 0.5GHz,PO = –4dBm/子载波
(10MHz 间隔)
-73 dBc
f = 2GHz,PO = –4dBm/子载波
(10MHz 间隔)
-69
f = 6GHz,PO = –4dBm/子载波
(10MHz 间隔)
-56
f = 8GHz,PO = –4dBm/子载波
(10MHz 间隔)
-45
IMD3 三阶互调失真 f = 0.5GHz,PO = –4dBm/子载波
(10MHz 间隔)
-75 dBc
f = 2GHz,PO = –4dBm/子载波
(10MHz 间隔)
-84
f = 6GHz,PO = –4dBm/子载波
(10MHz 间隔)
-72
f = 8GHz,PO = –4dBm/子载波
(10MHz 间隔)
-51
OP1dB 输出 1dB 压缩点 f = 0.5GHz 11 dBm
f = 2GHz 15
f = 6GHz 12.5
f = 8GHz 7.5
OIP2 输出二阶截点 f = 0.5GHz,Po = –4dBm/子载波
(10MHz 间隔)
68 dBm
f = 2GHz,Po = –4dBm/子载波
(10MHz 间隔)
63
f = 6GHz,Po = –4dBm/子载波
(10MHz 间隔)
55
f = 8GHz,Po = –4dBm/子载波
(10MHz 间隔)
42
OIP3 输出三阶截取点 f = 0.5GHz,Po = –4dBm/子载波
(10MHz 间隔)
34 dBm
f = 2GHz,Po = –4dBm/子载波
(10MHz 间隔)
37
f = 4GHz,Po = –4dBm/子载波
(10MHz 间隔)
34
f = 6GHz,Po = –4dBm/子载波
(10MHz 间隔)
30
f = 8GHz,Po = –4dBm/子载波
(10MHz 间隔)
21
NF 噪声系数 f = 0.5GHz 6.5 dB
f = 2GHz 6.8
f = 6GHz 7.2
f = 8GHz 7
阻抗
ZO-DIFF 差分输出阻抗 f = 直流(器件内部) 3 Ω
ZIN 单端输入阻抗 使用 50Ω 电阻端接 INM 引脚 50 Ω
瞬态
VOMAX 最大输出电压(差分) 2 VPP
VOSAT 输出饱和电压电平(差分) f = 2GHz 3.9 VPP
tREC 过驱动恢复时间 使用持续时间为 2ns 的 –0.5VP 输入脉冲 0.2 ns
电源
IQA 有效电流 VDD 引脚上的电流,PD = 0 138 mA
IQPD 关断静态电流 VDD 引脚上的电流,PD = 1 7 mA
ENABLE
VPDHIGH PD 引脚逻辑高电平 1.45 V
VPDLOW PD 引脚逻辑低电平 0.8 V
IPDBIAS PD 偏置电流(PD 引脚上的电流) PD = 高电平(1.8V 逻辑) 50 100 µA
PD = 高电平(3.3V 逻辑) 200 250
CPD PD 引脚电容 2 pF
tON 导通时间 50% VPD 至 90% 射频 200 ns
tOFF 关断时间 50% VPD 至 10% 射频 50 ns
使用公式 (S21 – S31) / (S21 + S31) 计算得出。端口 1:INP,端口 2:OUTP,端口 3:OUTM。