ZHCSYS2 August 2025 TRF1208-EP
PRODUCTION DATA
TRF1208-EP 是一款超高性能放大器,针对射频 (RF) 和中频 (IF) 进行了优化,信号带宽高达 11GHz。该器件适用于在驱动模数转换器 (ADC) 时需要进行单端转差分转换的交流耦合应用。低频响应仅受到 PCB 上的交流耦合电容器的限制。如果最低信号频率为 >100KHz,应使用 100nF 交流耦合电容器。如果最低信号频率为 9kHz,应在每个输入/输出引脚上使用一个与 100nF 电容器并联的 4.7µF 电容器。该器件采用两级架构,在单端转差分模式下,对于从 100Ω 源驱动的单端输入,当驱动 50Ω 差分负载时,可提供大约 16dB 的增益。该器件还可用作全差分放大器。
该器件在 PCB 上不需要任何上拉或下拉元件,因此可简化布局并在整个带宽范围内提供超高的性能。
输入和输出采用交流耦合。TRF1208-EP 由 3.3V 电源供电,还提供了断电功能。