ZHCSYR8 August 2025 BQ79718B-Q1
PRODUCTION DATA
BQ79718B-Q1 可对 xEV/EV 的高压电池管理系统中高达 18 节串联的电池模块提供高精度的电芯电压测量。该监测器在同一封装类型中提供不同的通道选项,同时提供引脚对引脚兼容性,并支持在任何平台上高度重复使用既有的软件和硬件。该器件具有非常先进的 ADC 架构/测量系统,可满足严格的汽车标准和安全要求。该器件专为 xEV 动力总成中的集中式或分布式架构设计,通过变压器(或电容器)实现菊花链隔离。
| 器件型号 | 封装 (1) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| BQ79718B-Q1 | HTQFP(64 引脚) | 10.00mm × 10.00mm |