ZHCSYR3A June   2006  – August 2025 TPS73201-EP , TPS73215-EP , TPS73216-EP , TPS73218-EP , TPS73225-EP , TPS73230-EP , TPS73233-EP , TPS73250-EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2.     功耗额定值
    3. 5.2 电气特性
    4. 5.3 典型特性
  7. 6 功能方框图
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1  输入和输出电容器要求
      2. 7.1.2  输出噪声
      3. 7.1.3  对于改进 PSRR 和噪声性能的电路板布局布线建议
      4. 7.1.4  内部电流限制
      5. 7.1.5  关断
      6. 7.1.6  压降电压
      7. 7.1.7  瞬态响应
      8. 7.1.8  反向电流
      9. 7.1.9  热保护
      10. 7.1.10 功率耗散
      11. 7.1.11 封装
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在工作温度范围(TA = -55°C 至 +125°C)、VIN = VOUT(nom) + 0.5V(1)、IOUT = 10mA、VEN = 1.7V 且 COUT = 0.1μF 条件下测得(除非另有说明)。典型值为 TA = 25℃ 条件下的值
参数测试条件最小值典型值最大值单位
VIN输入电压范围(1)1.75.5V
VFB内部基准 (TPS73201)TA = 25°C1.1981.21.21V
VOUT输出电压范围 (TPS73201)(2)VFB5.5 – VDOV
精度(1)标称值TA = 25°C±0.5%
VIN、IOUT 和 TVOUT + 0.5V ≤ VIN ≤ 5.5V;
10mA ≤ IOUT ≤ 250mA
-1%±0.5%+1%
ΔVOUT%/ΔVIN线性调整率(1)VOUT(nom) + 0.5V ≤ VIN ≤ 5.5V0.01%/V
ΔVOUT%/ΔIOUT负载调整率1mA ≤ IOUT ≤ 250mA0.002%/mA
10mA ≤ IOUT ≤ 250mA0.0005
VDO压降电压(3)
(VIN = VOUT(nom) – 0.1V)
IOUT = 250mA40150mV
ZO(DO)压降中的输出阻抗1.7V ≤ VIN ≤ VOUT + VDO0.25Ω
ICL输出电流限制VOUT = 0.9 × VOUT(nom)250425600mA
ISC短路电流VOUT = 0V300mA
IREV反向漏电流(4) (–IIN)VEN ≤ 0.5V,0V ≤ VIN ≤ VOUT0.115μA
IGND接地引脚电流IOUT = 10mA (IQ)400550μA
IOUT = 250mA650950
ISHDN关断电流 (IGND)VEN ≤ 0.5V,VOUT ≤ VIN ≤ 5.5V0.021μA
IFBFB 引脚电流 (TPS73201).1.45μA
PSRR电源抑制比
(纹波抑制)
f = 100Hz,IOUT = 250mA58dB
f = 10kHz,IOUT = 250mA37
VN输出噪声电压
BW = 10Hz 至 100kHz
COUT = 10μF,无 CNR27 × VOUTμVRMS
COUT = 10μF,CNR = 0.01μF8.5 × VOUT
tSTR启动时间VOUT = 3V,RL = 30Ω
COUT = 1μF,CNR= 0.01μF
600μs
VEN(HI)使能引脚高电平(已使能)1.7VINV
VEN(LO)使能引脚低电平(关断)00.5V
IEN(HI)使能引脚电流(已使能)VEN = 5.5V0.020.1μA
TSD热关断温度关断,温度升高160°C
复位,温度降低140
TA工作环境温度-55125°C
最小 VIN = VOUT + VDO 或者 1.7V,以较大者为准。
TPS73201 在 VOUT = 2.5V 条件下进行测试。
由于最小 VIN = 1.7V,因此未测量 TPS73214、TPS73215 和 TPS73216 的 VDO。
只适用于固定电压版本;更多信息请参阅“应用和实现”部分。