ZHCSYR3A June   2006  – August 2025 TPS73201-EP , TPS73215-EP , TPS73216-EP , TPS73218-EP , TPS73225-EP , TPS73230-EP , TPS73233-EP , TPS73250-EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2.     功耗额定值
    3. 5.2 电气特性
    4. 5.3 典型特性
  7. 6 功能方框图
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1  输入和输出电容器要求
      2. 7.1.2  输出噪声
      3. 7.1.3  对于改进 PSRR 和噪声性能的电路板布局布线建议
      4. 7.1.4  内部电流限制
      5. 7.1.5  关断
      6. 7.1.6  压降电压
      7. 7.1.7  瞬态响应
      8. 7.1.8  反向电流
      9. 7.1.9  热保护
      10. 7.1.10 功率耗散
      11. 7.1.11 封装
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在工作结温范围内测得(除非另有说明)(1)
单位
VIN 范围 -0.3 至 6 V
VEN 范围 -0.3 至 6 V
VOUT 范围 -0.3 至 5.5 V
峰值输出电流 受内部限制
输出短路持续时间 未确定
持续总功率耗散 请参阅“功耗额定值”表
环境温度范围,TA -55 至 150 °C
贮存温度范围 -65 至 150 °C
ESD 等级,HBM 2 kV
ESD 等级,CDM 500 V
超出最大绝对额定值下列出的值的应力可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力额定值,并不表示器件在这些条件下以及在“电气特性”规定以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。