ZHCSYR2D April   2006  – August 2025 TPS73601-EP , TPS73615-EP , TPS73618-EP , TPS73625-EP , TPS73630-EP , TPS73632-EP , TPS73633-EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 功耗额定值
    3. 5.3 电气特性
    4. 5.4 典型特性
  7. 6 功能方框图
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1  输入和输出电容器要求
      2. 7.1.2  输出噪声
      3. 7.1.3  对于改进 PSRR 和噪声性能的电路板布局布线建议
      4. 7.1.4  内部电流限制
      5. 7.1.5  关断
      6. 7.1.6  压降电压
      7. 7.1.7  瞬态响应
      8. 7.1.8  反向电流
      9. 7.1.9  热保护
      10. 7.1.10 功率耗散
      11. 7.1.11 封装
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

超出工作温度范围(TA = –55°C 至 125°C)、VIN = VOUT(nom) + 0.5V(1)、IOUT = 10mA、VEN = 1.7V 且
COUT = 0.1μF(除非另有说明)。典型值为 TJ = 25°C 条件下的值。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN 输入电压范围(1)(4) 1.7 5.5 V
VFB 内部基准 (TPS73601) TJ = 25°C 1.198 1.2 1.21 V
VOUT 输出电压范围 (TPS73601) VFB 5.5 - VDO V
精度(1) 标称值 TJ = 25°C -0.5% 0.5%
在 VIN、IOUT
和 T 条件下
VOUT + 0.5V ≤ VIN ≤ 5.5V,
10mA ≤ IOUT ≤ 400mA
-1% ±0.5% 1%
ΔVOUT%/ΔVIN 线性调整率(1) VO(nom) + 0.5V ≤ VIN ≤ 5.5V 0.01 %/V
ΔVOUT%/ΔIOUT 负载调整率 1 mA ≤ IOUT ≤ 400 mA 0.002 %/mA
10mA ≤ IOUT ≤ 400mA 0.0005
VDO 压降电压(2)
(VIN = VOUT(nom) – 0.1V)
IOUT = 400mA 75 200 mV
ZO(DO) 压降中的输出阻抗 1.7V ≤ VIN ≤ VOUT + VDO 0.25 Ω
ICL 输出电流限制 VOUT = 0.9 × VOUT(nom) 400 650 800 mA
ISC 短路电流 VOUT = 0V 450 mA
IREV 反向漏电流(3) (–IIN) VEN ≤ 0.5V,0V ≤ VIN ≤ VOUT 0.1 15 μA
IGND 接地引脚电流 IOUT = 10mA (IQ) 400 550 μA
IOUT = 400mA 800 1000
ISHDN 关断电流 (IGND) VEN ≤ 0.5V,VOUT ≤ VIN ≤ 5.5V 0.02 1 μA
IFB FB 引脚电流 (TPS73601) 0.1 0.45 μA
PSRR 电源抑制比(纹波抑制) f = 100Hz,IOUT = 400mA 58 dB
f = 10kHz,IOUT = 400mA 37
VN 输出噪声电压
BW = 10Hz 至 100kHz
COUT = 10μF,无 CNR 27 × VOUT μVRMS
COUT = 10μF,CNR = 0.01μF 8.5 × VOUT
tSTR 启动时间 VOUT = 3V,RL = 30Ω,COUT = 1μF,CNR = 0.01μF 600 μs
VEN(HI) 高电平有效(已使能) 1.7 VIN V
VEN(LO) 低电平有效(关断) 0 0.5 V
IEN(HI) 使能引脚电流(已使能) VEN = 5.5V 0.02 0.1 μA
TSD 热关断温度 关断,温度升高 160 °C
复位,温度降低 140
TA 工作环境温度 -55 125 °C
最小 VIN = VOUT + VDO 或者 1.7V,以较大者为准。
不针对 TPS73615 (VOUT(nom) = 1.5V) 测量 VDO,这是因为最小 VIN = 1.7V。
更多信息,请参阅 应用与实施 部分。
对于 VOUT(nom) < 1.6V,当 VIN ≤ 1.6V 时,输出锁定到 VIN 并可能导致输出上出现破坏性过压电平。为避免这种情况,请先禁用器件,然后再将 VIN 关断。