ZHCSYR2D April   2006  – August 2025 TPS73601-EP , TPS73615-EP , TPS73618-EP , TPS73625-EP , TPS73630-EP , TPS73632-EP , TPS73633-EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 功耗额定值
    3. 5.3 电气特性
    4. 5.4 典型特性
  7. 6 功能方框图
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1  输入和输出电容器要求
      2. 7.1.2  输出噪声
      3. 7.1.3  对于改进 PSRR 和噪声性能的电路板布局布线建议
      4. 7.1.4  内部电流限制
      5. 7.1.5  关断
      6. 7.1.6  压降电压
      7. 7.1.7  瞬态响应
      8. 7.1.8  反向电流
      9. 7.1.9  热保护
      10. 7.1.10 功率耗散
      11. 7.1.11 封装
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

输出噪声

一个精准带隙基准用于生成内部基准电压 VREF。这个基准是 TPS736xx-EP 内的主要噪声源,并且在基准输出 (NR) 处产生约 32μVRMS(10Hz 至
100kHz)。稳压器控制环路对基准噪声的增益补偿与对基准电压的增益补偿一致,这样稳压器的噪声电压可大约确定为:

方程式 1. TPS73601-EP TPS73615-EP TPS73618-EP TPS73625-EP TPS73630-EP TPS73632-EP TPS73633-EP

由于 VREF 的值为 1.2V,这一相互关系减少至:

方程式 2. TPS73601-EP TPS73615-EP TPS73618-EP TPS73625-EP TPS73630-EP TPS73632-EP TPS73633-EP

(对于没有 CNR 的情况)。

当一个外部降噪电容器 CNR 从 NR 接至接地时,一个与降噪引脚 (NR) 串联的内部 27kΩ 电阻器为电压基准形成一个低通滤波器。因为 CNR = 10nF,10Hz 至 100kHz 带宽内的总噪声减少了大约 3.2 倍,从而得出的大致关系为:

方程式 3. TPS73601-EP TPS73615-EP TPS73618-EP TPS73625-EP TPS73630-EP TPS73632-EP TPS73633-EP

CNR = 10nF。

这个降噪效应显示在 图 5-18 的 RMS 噪声电压与 CNR 间的关系图中。

TPS73601-EP 可调节版本没有提供降噪引脚。不过,将一个反馈电容器 CFB 从输出连接至 FB 引脚将降低输出噪声并提升负载瞬态性能。

TPS736xx-EP 使用一个内部电荷泵来形成一个内部电源电压,此电压足以将 NMOS 导通元件的栅极驱动至高于 VOUT 的水平。此电荷泵在大约 4MHz 时生成大约 250μV 的开关噪声;然而,对于大多数 IOUT 和 COUT 的值,电荷泵噪声对于稳压器输出的影响可以忽略不计。