ZHCSYP8A July 2025 – September 2025 TPS543021
PRODUCTION DATA
TPS543021 是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 3A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关 FET,并且具备内部环路补偿和 5ms 内部软启动功能,从而降低组件数。
通过集成 MOSFET,TPS543021 实现了高功率密度,并且在 PCB 上的占用空间非常小。TPS543021 通过不同的 FB 电阻器配置实现可调的输出。
TPS543021 在脉冲频率调制 (PFM) 模式下运行,可实现高轻负载效率并减少功率损耗。该器件具有展频功能,可降低电磁干扰 (EMI)。
高侧 MOSFET 内的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制防止电流失控,增强限制效果。当过流持续时间超出复位时间时,将触发断续模式保护功能。
TPS543021 简化原理图