ZHCSYO5B July 2025 – January 2026 MSPM0C1105 , MSPM0C1106
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fSYSOSC | 出厂修整的 SYSOSC 频率 | SYSOSCCFG.FREQ=00 (BASE) | 32 | MHz | ||
| fSYSOSC | 启用频率校正环路 (FCL) 后的 SYSOSC 频率精度 (1) (2) | SETUSEFCL=1,Ta = 25℃ | 0 | 1.0 | % | |
| SETUSEFCL=1,-40 ℃ ≤ Ta ≤ 125 ℃ | -2.1 | 1.6 | ||||
| fSYSOSC | 禁用频率校正环路 (FCL) 后的 SYSOSC 精度,32MHz (1) (2) | SETUSEFCL=0,SYSOSCCFG.FREQ=00,-40℃ ≤ Ta ≤ 125℃ | -2.6 | 1.8 | % | |
| tsettle, SYSOSC | 达到目标精度的稳定时间 (3) | SETUSEFCL=1 | 30 | us | ||