ZHCSYO1A July 2009 – July 2025 TLE2142-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIO | 输入失调电压 | VO = 2.5V,RS = 50Ω,VIC = 2.5V | 25°C | 220 | 1900 | μV | |
| 完整范围 | 2600 | ||||||
| αVIO | 输入失调电压的温度系数 | VO = 2.5V,RS = 50Ω,VIC = 2.5V | 完整范围 | 1.7 | μV/°C | ||
| IIO | 输入失调电流 | VO = 2.5V,RS = 50Ω,VIC = 2.5V | 25°C | 8 | 100 | nA | |
| 完整范围 | 200 | ||||||
| IIB | 输入偏置电流 | VO = 2.5V,RS = 50Ω,VIC = 2.5V | 25°C | -0.8 | -2 | μA | |
| 完整范围 | -2.3 | ||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | RS = 50Ω | 25°C | 0 至 3 | -0.3 至 3.2 | V | |
| 完整范围 | 0 至 2.7 | -0.3 至 2.9 | |||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = –150μA | 25°C | 3.9 | 4.1 | V | |
| IOH = -1.5mA | 3.8 | 4 | |||||
| IOH = -15mA | 3.4 | 3.7 | |||||
| IOH = –100μA | 完整范围 | 3.75 | |||||
| IOH = -1mA | 3.65 | ||||||
| IOH = -10mA | 3.45 | ||||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 150μA | 25°C | 75 | 125 | mV | |
| IOL = 1.5mA | 150 | 225 | |||||
| IOL = 15mA | 1.2 | 1.4 | V | ||||
| IOL = 100μA | 完整范围 | 200 | mV | ||||
| IOL = 1mA | 250 | ||||||
| IOL = 10mA | 1.25 | V | |||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VIC = ±2.5V,RL = 2kΩ,VO = 1V 至 −1.5V | 25°C | 50 | 220 | V/mV | |
| 完整范围 | 5 | ||||||
| ri | 输入电阻 | 25°C | 70 | MΩ | |||
| ci | 输入电容 | 25°C | 2.5 | pF | |||
| zo | 开环输出阻抗 | f = 1MHz | 25°C | 30 | Ω | ||
| CMRR | 共模抑制比 | VIC = VICR(最小值),RS = 50Ω | 25°C | 85 | 118 | dB | |
| 完整范围 | 80 | ||||||
| kSVR | 电源电压抑制比 (ΔVCC±/ΔVIO) | VCC± = ±2.5V 至 ±15V,RS = 50Ω | 25°C | 90 | 106 | dB | |
| 完整范围 | 85 | ||||||
| ICC | 电源电流 | VO = 2.5V,空载,VIC = 2.5V | 25°C | 6.6 | 8.8 | mA | |
| 完整范围 | 9.2 | ||||||