ZHCSYO0 July 2025 DLP473NE
PRODUCTION DATA
TI 建议由照明光学元件的数值孔径定义的光锥角与由投影光学元件的数值孔径定义的光锥角相同。除非在照明和投影光瞳中添加了适当的孔径以阻挡来自投影透镜的平面光和杂散光,否则该角度不得超过标称器件微镜倾斜角。微镜倾斜角定义了 DMD 将“打开”光路与任何其他光路分开的能力,包括来自 DMD 窗口、DMD 边框结构或 DMD 附近其他系统表面(例如棱镜或透镜表面)的不良平面状态镜面反射。如果数值孔径超过微镜倾斜角,或者如果投影数值孔径角比照明数值孔径角大两度以上(反之亦然),则显示器边框和/或有源区域中可能会出现对比度下降和不良的伪影。