ZHCSYN1B July 2025 – October 2026 TPLD2001-Q1
PRODUCTION DATA
看门狗计时器 (WDT) 宏单元监视由 tWD 时间周期定义的时间范围内任何边沿(升降)的宏单元输入。WDT 宏单元具有 2 个来自连接多路复用器的输入:1 个高电平有效使能端和 1 个看门狗输入。还有 1 个直接来自内部振荡器的时钟输入。
可以针对工作 WDT 配置以下内容:超时周期 (tWD)、输出置位时间 (tWDO)、时钟源、附加时钟分频器选项、WDT 在被禁用时的行为。
超时周期 (tWD):WDT 以 8 位计数器运行,支持 5 至 255 的计数数据值。
输出置位时间 (tWDO):一个单独的 8 位计数器控制输出置位时间周期,支持计数数据值 1 至 255。
时钟源:OSC0,源自 OSC0(/8、/64、/512、/4096、/32768、/262144)的分频时钟;OSC1,源自 OSC1(/8、/64、/512)的分频时钟;或 OSC2,源自 OSC2 (/4) 的分频时钟。
附加时钟分频:可切换附加时钟 100 分频来进一步延长超时周期。
禁用时的行为:用户可以将计数器设置为在禁用 WDT 时复位到指定的计数数据,或者暂停计数器并在重新启用 WDT 后恢复。无论选择如何,当 WDT 宏单元被禁用时,如果 WDT 输入端出现任何边沿,计数器都会复位。
达到超时条件时,WDT 宏单元会在指定的时间内输出低电平脉冲。