ZHCSYN1B July 2025 – October 2026 TPLD2001-Q1
PRODUCTION DATA
除了前面描述的分立式 LUT、DFF/锁存器或计数器之外,可配置逻辑和时序块还可以配置为另外两种模式:
模式 1:LUT/DFF 进入计数器。来自连接多路复用器的三个输入进入 LUT/DFF/LAT,第一级的输出馈入计数器的输入。计数器的输出返回至连接多路复用器。
模式 2:计数器进入 LUT/DFF。来自连接多路复用器的一个输入进入计数器输入,输出馈送到 LUT 或 DFF/LAT 的任何一个输入。第二级的输出返回至连接多路复用器。
得益于此功能,可在设计中使用更多 LUT、DFF/锁存器和计数器。然而,在单个块中,只能使用 LUT 或 DFF/锁存器。此外,在这些模式下,来自计数器连接多路复用器的外部时钟源被禁用,因此只能使用源自内部振荡器的频率。