ZHCSYM3A July   2025  – August 2025 CC3300MOD , CC3301MOD

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 功能方框图
  6. 引脚配置和功能
    1. 5.1 引脚图
    2. 5.2 引脚说明
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  电气特性
    5. 6.5  WLAN 性能:2.4GHz 接收器特性
    6. 6.6  WLAN 性能:2.4GHz 发送器功率
    7. 6.7  低功耗蓝牙性能:接收器特性
    8. 6.8  低功耗蓝牙性能:发送器特性
    9. 6.9  电流消耗:WLAN 静态模式
    10. 6.10 电流消耗:2.4GHz WLAN 用例
    11. 6.11 电流消耗:BLE 静态模式
    12. 6.12 电流消耗:BLE 用例
    13. 6.13 电流消耗:器件模式
    14. 6.14 时序和开关特性
      1. 6.14.1 电源时序
      2. 6.14.2 时钟规格
        1. 6.14.2.1 内部生成的慢速时钟
        2. 6.14.2.2 采用外部振荡器的慢速时钟
    15. 6.15 接口时序特性
      1. 6.15.1 SDIO 时序规格
        1. 6.15.1.1 SDIO 计时示意图:默认速度
        2. 6.15.1.2 SDIO 计时示意图:高速
      2. 6.15.2 SPI 时序规格
        1. 6.15.2.1 SPI 时序图
        2. 6.15.2.2 SPI 时序参数
      3. 6.15.3 UART 4 线接口
        1. 6.15.3.1 UART 时序参数
  8. 器件认证
    1. 7.1 FCC 认证和声明
    2. 7.2 IC/ISED 认证和声明
    3. 7.3 ETSI/CE
    4. 7.4 MIC 认证
    5. 7.5 面向最终用户的手册信息
    6. 7.6 模块标识
      1. 7.6.1 测试等级
  9. 应用信息
    1. 8.1 典型应用 - CC330xMOD 参考设计
    2. 8.2 设计建议
      1. 8.2.1 总体布局建议
      2. 8.2.2 CC330xMOD 射频布局建议
      3. 8.2.3 散热板建议
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 器件命名规则样板文件
    3. 9.3 工具与软件
    4. 9.4 文档支持
    5. 9.5 支持资源
    6. 9.6 商标
    7. 9.7 静电放电警告
    8. 9.8 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

低功耗蓝牙性能:接收器特性

参数测试条件最小值典型值最大值单位
低功耗蓝牙 125Kbps(LE 编码)接收器特性
接收器灵敏度(2)PER <30.2%
-101.7
 
dBm
接收器饱和度PER <30.2% 2

 
dBm
共道抑制(1)有用信号强度 -79dBm,信道中的调制干扰源10
 
dB
选择性,±1MHz(1)有用信号强度 -79dBm,调制干扰源 ±1MHz。0/0

 
dB
选择性,±2MHz(1)有用信号强度 -79dBm,调制干扰源 ±2MHz。-37/-30

 
dB
选择性,±3MHz(1)有用信号强度 -79dBm,调制干扰源 ±3MHz。-39/-36

 
dB
选择性,±4MHz(1)有用信号强度 -79dBm,调制干扰源 ±4MHz。-45/-41

 
dB
RSSI 精度 -90 至 -20dBm 的动态范围-44dB
低功耗蓝牙 500Kbps(LE 编码)接收器特性
接收器灵敏度PER <30.2%-98.8dBm
接收器饱和度PER <30.2% 2

 
dBm
共道抑制(1)有用信号强度 -72dBm,信道中的调制干扰源。10
 
dB
选择性,±1MHz(1)有用信号强度 -72dBm,调制干扰源 ±1MHz。0/0

 
dB
选择性,±2MHz(1)有用信号强度 -72dBm,调制干扰源 ±2MHz。-35/-25

 
dB
选择性,±3MHz(1)有用信号强度 -72dBm,调制干扰源 ±3MHz。-40/-37

 
dB
选择性,±4MHz(1) 有用信号强度 -72dBm,调制干扰源 ±4MHz。-45/-40

 
dB
RSSI 精度-90 至 -20dBm 的动态范围-4

 
4dB
低功耗蓝牙 1Mbps (LE 1M) 接收器特性
接收器灵敏度(3)PER <30.2%,37 字节数据包97.4dBm
接收器灵敏度(3)PER <30.2%,255 字节数据包96.2dBm
接收器饱和度PER <30.2% 2dBm
共道抑制(1)有用信号强度 -67dBm,信道中的调制干扰源10dB
选择性,±1MHz(1)有用信号强度 -67dBm,调制干扰源 ±1MHz0/0dB
选择性,±2MHz(1)有用信号强度 -67dBm,调制干扰源 ±2MHz-35/-28dB
选择性,±3MHz(1)有用信号强度 -67dBm,调制干扰源 ±3MHz-38/-32dB
选择性,±4MHz(1)有用信号强度 -67dBm,调制干扰源 ±4MHz-45/-40dB
带外阻断30MHz 至 2000MHz,有用信号强度为 -67dBm-23dBm
带外阻断2003MHz 至 2399MHz,有用信号强度为 -67dBm-30dBm
带外阻断2484MHz 至 2997MHz,有用信号强度为 -67dBm-30dBm
带外阻断3000MHz 至 6GHz,有用信号强度为 -67dBm-21dBm
内部调制2402MHz 时的有用信号强度为 –64dBm。两个干扰源分别处于 2405MHz 和 2408MHz,在给定功率级别下-40dBm
RSSI 精度-90 至 -20dBm 的动态范围-44dB
低功耗蓝牙 2Mbps (LE 2M) 接收器特性
接收器灵敏度(4)PER <30.2%93.3dBm
接收器饱和度PER <30.2% 2dBm
共道抑制(1)有用信号强度 -67dBm,信道中的调制干扰源10dB
选择性,±2MHz(1)有用信号强度 -67dBm,调制干扰源 ±2MHz0/0dB
选择性,±4MHz(1)有用信号强度 -67dBm,调制干扰源 ±4MHz-35/-28dB
选择性,±6MHz(1)有用信号强度 -67dBm,调制干扰源 ±6MHz-35/-28dB
备用信道抑制,±8MHz(1)有用信号强度 -67dBm,调制干扰源 ±8MHz-37/-32dB
带外阻断30MHz 至 2000MHz,有用信号强度 -67dBm-23dBm
带外阻断2003MHz 至 2399MHz,有用信号强度 -67dBm-30dBm
带外阻断2484MHz 至 2997MHz,有用信号强度 -67dBm-30dBm
带外阻断3000MHz 至 6GHz,有用信号强度为 -67dBm-21dBm
内部调制2402MHz 时的有用信号强度为 –64dBm。两个干扰源分别处于 2405MHz 和 2408MHz,在给定功率级别下-44dBm
RSSI 精度 -90 至 -20dBm 的动态范围-44dB
数字以 C/I dB 形式表示
信道 17 上的低功耗蓝牙编码 PHY 灵敏度可能会降低最多 3dB
信道 17 和 39 上的低功耗蓝牙 1M PHY 灵敏度可能会降低最多 2.5dB
信道 17 上的低功耗蓝牙 2M PHY 灵敏度可能会降低最多 1.5dB