ZHCSYL5 July 2025 SN74AHCT273-Q1
PRODUCTION DATA
该器件包括平衡 CMOS 推挽输出。术语平衡 表示器件可以灌入和拉出相似的电流。此器件的驱动能力可能在轻负载时产生快速边沿,因此应考虑布线和负载条件以防止振铃。此外,该器件的输出能够驱动的电流比此器件能够承受的电流更大,而不会损坏器件。务必限制器件的输出功率,以避免因过流而损坏器件。必须始终遵守绝对最大额定值 中规定的电气和热限值。
未使用的推挽 CMOS 输出必须保持断开状态。