ZHCSYL4 July   2025 TMUX9612

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值:TMUX961x 器件
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件:TMUX961x 器件
    4. 6.4  源极和漏极持续电流
    5. 6.5  源极和漏极脉冲电流
    6. 6.6  电气特性(全局):TMUX961x 器件
    7. 6.7  电气特性(±110V 双电源)
    8. 6.8  电气特性(±50V 双电源)
    9. 6.9  电气特性(100V 单电源)
    10. 6.10 开关特性:TMUX961x 器件
    11. 6.11 典型特性
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1 导通电阻
    2. 7.2 关断漏电流
    3. 7.3 导通漏电流
    4. 7.4 器件导通与关断时间
    5. 7.5 电荷注入
    6. 7.6 关断隔离
    7. 7.7 串扰
    8. 7.8 带宽
    9. 7.9 THD + 噪声
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 双向运行
      2. 8.3.2 平缓的导通电阻
      3. 8.3.3 保护特性
        1. 8.3.3.1 失效防护逻辑
        2. 8.3.3.2 ESD 保护
        3. 8.3.3.3 闩锁效应抑制
      4. 8.3.4 1.8V 逻辑兼容输入
      5. 8.3.5 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 正常模式
      2. 8.4.2 真值表
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

开关特性:TMUX961x 器件

在自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)
VDD = +110V,VSS = –110V,GND = 0V 以及 TA = 25℃ 时测得的典型值(除非另有说明)
参数 测试条件 TA 最小值 典型值 最大值 单位
tON (EN) 使能后的开通时间 VS = 10V
RL = 300Ω,CL = 35pF
25°C 40 µs
-40°C 至 +85°C 75
-40°C 至 +125°C 75
tOFF (EN) 使能后的关断时间 VS = 10V
RL = 300Ω,CL = 35pF
25°C 18 µs
-40°C 至 +85°C 35
-40°C 至 +125°C 35
tON (VDD) 器件开通时间
(VDD 至输出)
VDD 斜率= 20V/µs,
VS = 10V
RL = 300Ω,CL = 35pF
25°C 45 µs
tPD 传播延迟 RL = 50Ω,CL = 5pF 25°C 410 ps
QINJ 电荷注入 VS = (VDD + VSS)/2,CL = 1nF 25°C -20 pC
OISO 关断隔离 RL = 50Ω,CL = 5pF
VS = (VDD + VSS)/ 2,f = 100kHz
25°C -104 dB
XTALK 通道间串扰 RL = 50Ω,CL = 5pF
VS = (VDD + VSS)/ 2,f = 100kHz
25°C -110 dB
BW -3dB 带宽 RL = 50Ω,CL = 5pF
VS = (VDD + VSS)/ 2
25°C 530 MHz
IL 插入损耗 RL = 50Ω,CL = 5pF
VS = (VDD + VSS)/ 2,f = 1MHz
25°C -1.13 dB
ACPSRR 交流电源抑制比 VPP = 0.62V(在 VDD 和 VSS 上)
RS = 5Ω,0.01µF 去耦电容(在 VOUT 上)
CL = 50pF
f = 1MHz
25°C -70 dB
THD+N 总谐波失真 + 噪声 VPP = (VDD - VSS)/2V(20V 电容),VS = (VDD + VSS)/2
RL = 1kΩ,CL = 5pF,
f = 20Hz 至 20kHz
25°C 0.0015 %
CS(OFF) 源极关断电容 VS = (VDD + VSS)/2V,f = 1MHz 25°C 5 pF
CD(OFF) 漏极关断电容 VS = (VDD + VSS)/2V,f = 1MHz 25°C 5 pF
CS(ON),CD(ON) 导通电容 VS = (VDD + VSS)/2V,f = 1MHz 25°C 15 pF