ZHCSYL0 July 2025 SN74LV8T273
PRODUCTION DATA
SN74LV8T273 器件是一款具有直接低电平有效清零 (CLR) 输入的正边沿触发式八路 D 类触发器。
数据 (D) 输入上满足设置时间要求的信息被发送到时钟 (CLK) 脉冲正向边沿上的 Q 输出。时钟触发在一个特定电压电平下发生,并且不与正向脉冲的转换时间直接相关。当 CLK 处于高电平或低电平时,D 输入对输出无影响。
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持电源电压大于输入电压时的升压转换。此外,当输入电压大于电源电压时,5V 容限输入引脚可实现降压转换。输出电平始终以电源电压 (VCC) 为基准,并支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74LV8T273 | PW(TSSOP,20) | 6.5mm × 6.4mm | 6.5mm x 4.4mm |
| DGS(VSSOP,20) | 5.1mm × 4.9mm | 5.1mm × 3.0mm | |
| RKS(VQFN,20) | 4.5mm × 2.5mm | 4.5mm × 2.5mm |
功能方框图