输入信号必须超过 才能被视为逻辑低电平,超过 才能被视为逻辑高电平。不要超过绝对最大额定值中的最大输入电压范围。
未使用的输入必须端接至 VCC 或地。如果输入完全不使用,则可以直接端接未使用的输入,如果有时要使用输入,但并非始终使用,则可以使用上拉或下拉电阻器连接输入。上拉电阻用于默认高电平状态,下拉电阻用于默认低电平状态。控制器的驱动电流、进入 SN74LV8T273 的漏电流(如电气特性中所规定)以及所需输入转换率会限制电阻值。由于这些因素,通常使用 10kΩ 的电阻值。
有关此器件输入的其他信息,请参阅特性说明部分。