ZHCSYK8E June   1996  – July 2025 TLV2231

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 提供的选项
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 功耗额定值
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 电气特性:VDD = 3V
    5. 6.5 工作特性,VDD = 3V
    6. 6.6 电气特性,VDD = 5V
    7. 6.7 工作特性,VDD = 5V
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 驱动大容性负载
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

工作特性,VDD = 5V

在指定自然通风温度下,VDD = 5V(除非另有说明)
参数测试条件TA(1)TLV2231C、TLV2231I单位
最小值典型值最大值
SR单位增益下的压摆率VO = 1.5V 至 3.5V,RL = 600Ω(2),
CL = 100pF(2)
+25°C11.6V/µs
完整范围0.7V/µs
Vn 等效输入噪声电压f = 1kHz+25°C15nV/√Hz
VN(PP) 峰值间等效输入噪声电压f = 0.1Hz 至 10Hz+25°C1.8µV
In等效输入噪声电流+25°C2fA/√ Hz
THD+N总谐波失真 + 噪声+25°C请参阅节 6.8
增益带宽积f = 10kHz,RL = 600Ω(2),
CL = 100pF(2)
+25°C2MHz
BOM最大输出摆幅带宽VO(PP) = 1V,AV = 1,RL = 600Ω(2),
CL = 100pF(2)
+25°C300kHz
φm单位增益下的相位裕度RL = 600Ω(2),CL = 100pF(2)+25°C48°
完整范围为 –40°C 至 +85°C。
以 2.5V 为基准。