ZHCSYK0D July 2006 – July 2025 LMV341-Q1 , LMV344-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | LMV341 | LMV344 | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | ||||||
| VIO | 输入失调电压 | 25°C | 0.25 | 4 | 0.25 | 4 | mV | ||||
| 完整范围 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
| αVIO | 输入失调电压的平均温度系数 | 完整范围 | 1.7 | 1.7 | μV/°C | ||||||
| IIB | 输入偏置电流 | 25°C | 1 | 120 | 1 | 120 | pA | ||||
| -40°C 至 85°C | 250 | 250 | |||||||||
| -40°C 至 125°C | 3 | 3 | nA | ||||||||
| IIO | 输入失调电流 | 25°C | 6.6 | 6.6 | fA | ||||||
| CMRR | 共模抑制比 | 0 ≤ VICR ≤ 1.7V | 25°C | 40 | 80 | 56 | 80 | dB | |||
| 0 ≤ VICR ≤ 1.6V | 完整范围 | 36 | 50 | ||||||||
| kSVR | 电源电压抑制比 | 2.7V ≤ V+ ≤ 5V | 25°C | 45 | 82 | 65 | 82 | dB | |||
| 完整范围 | 60 | 60 | |||||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | CMRR > 50dB | 25°C | 0 | –0.2 至 1.9 | 1.7 | 0 | –0.2 至 1.9 | 1.7 | V | |
| AV | 大信号电压增益(2) | RL = 10kΩ(连接至 1.35V) | 25°C | 73 | 113 | 78 | 113 | dB | |||
| 完整范围 | 66 | 70 | |||||||||
| RL = 2kΩ(连接至 1.35V) | 25°C | 70 | 103 | 72 | 103 | ||||||
| 完整范围 | 63 | 64 | |||||||||
| VO | 输出摆幅 (差值源自电源轨) | RL = 2kΩ(连接至 1.35V) | 低电平 | 25°C | 24 | 60 | 24 | 60 | mV | ||
| 完整范围 | 95 | 95 | |||||||||
| 高电平 | 25°C | 26 | 60 | 26 | 60 | ||||||
| 完整范围 | 95 | 95 | |||||||||
| RL = 10kΩ(连接至 1.35V) | 低电平 | 25°C | 5 | 30 | 5 | 30 | |||||
| 完整范围 | 40 | 40 | |||||||||
| 高电平 | 25°C | 5.3 | 30 | 5.3 | 30 | ||||||
| 完整范围 | 40 | 40 | |||||||||
| ICC | 电源电流 (每个通道) | 25°C | 100 | 170 | 150 | 200 | μA | ||||
| 完整范围 | 230 | 230 | |||||||||
| IOS | 输出短路电流 | 拉电流 | 25°C | 20 | 32 | 18 | 24 | mA | |||
| 灌电流 | 15 | 24 | 15 | 24 | |||||||
| SR | 压摆率 | RL = 10kΩ(3) | 25°C | 1 | 1 | V/μs | |||||
| GBM | 单位增益带宽 | RL = 10kΩ,CL = 200pF | 25°C | 1 | 1 | MHz | |||||
| Φm | 相位裕度 | RL = 100kΩ | 25°C | 72 | 72 | 度 | |||||
| Gm | 增益裕度 | RL = 100kΩ | 25°C | 20 | 20 | dB | |||||
| Vn | 等效输入噪声电压 | f = 1kHz | 25°C | 40 | 40 | nV/√Hz | |||||
| In | 等效输入噪声电流 | f = 1kHz | 25°C | 0.001 | 0.001 | pA/√ Hz | |||||
| THD | 总谐波失真 | f = 1kHz,AV = 1, RL = 600Ω,VI = 1VPP | 25°C | 0.017 | 0.017 | % | |||||