ZHCSYK0D July   2006  – July 2025 LMV341-Q1 , LMV344-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4. 3器件比较表
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 ESD 等级
    4. 5.4 电气特性 2.7V
    5. 5.5 关断特性 2.7V
    6. 5.6 电气特性 5V
    7. 5.7 关断特性 5V
  7. 6典型特性
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 文档支持
    2. 7.2 接收文档更新通知
    3. 7.3 支持资源
    4. 7.4 商标
    5. 7.5 静电放电警告
    6. 7.6 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

(1)
在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
V+ 电源电压(2) 5.5V
VID 差分输入电压(3) ±5.5V
VI 输入电压范围(任一输入) 0 至 5.5V
θJA 封装热阻抗(4)(5) DBV 封装 165°C/W
DCK 封装 259°C/W
PW 封装 113°C/W
TJ 工作虚拟结温 150°C
Tstg 贮存温度范围 -65°C 至 150°C
超出“最大绝对额定值”下列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些仅为在额定值下的工作情况,对于额定值下或者在超出“推荐的操作条件”下的任何其它情况下的器件功能性操作,在此并未说明。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
所有电压值(差分电压和为 IOS 测量指定的 V+ 除外)都是相对于网络 GND 的值。
差分电压是相对于 IN− 的 IN+ 上的值。
最大功耗是与 TJ(max)、θJA 和 TA 相关的函数。在任何允许的环境温度下,允许的最大功耗为 PD = (TJ(max) – TA)/θJA。在 150°C 的绝对最大 TJ 下运行可能会影响可靠性。
封装热阻抗根据 JESD 51-7 计算。