ZHCSYJ9
July 2025
AFE7922
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件和文档支持
4.1
接收文档更新通知
4.2
支持资源
4.3
商标
4.4
静电放电警告
4.5
术语表
5
修订历史记录
6
机械、封装和可订购信息
1
特性
申请完整数据表
双通道
射频采样 12GSPS 发送 DAC
双通道
射频采样 3GSPS 接收 ADC
最大射频信号带宽:400MHz
射频频率范围:400MHz 至 6GHz
数字步进衰减器 (DSA):
TX:40dB 范围,0.125dB 步长
RX:25dB 范围,0.5dB 步长
单频带或双频带 DUC 或 DDC
可选内部 PLL/VCO,提供 DAC 或 ADC 采样率下的 DAC/ADC 时钟或外部时钟
串行器/解串器数据接口:
可兼容 JESD204B 和 JESD204C
8 个高达 29.5Gbps 的串行器/解串器收发器
子类 1 多器件同步
封装:17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm