ZHCSYJ5 June   2025 TSD12-Q1 , TSD15-Q1 , TSD18-Q1 , TSD24-Q1 , TSD36-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级 - AEC 规范
    3. 5.3  ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4  ESD 等级 - ISO 规范
    5. 5.5  建议运行条件
    6. 5.6  热性能信息
    7. 5.7  电气特性 - TSD12-Q1
    8. 5.8  电气特性 - TSD15-Q1
    9. 5.9  电气特性 - TSD18-Q1
    10. 5.10 电气特性 - TSD24-Q1
    11. 5.11 电气特性 - TSD36-Q1
    12. 5.12 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 文档支持
      1. 7.1.1 相关文档
    2. 7.2 接收文档更新通知
    3. 7.3 支持资源
    4. 7.4 商标
    5. 7.5 静电放电警告
    6. 7.6 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

电气特性 - TSD18-Q1

测试条件为 TA=25°C(除非另有说明)(1)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VRWM 反向关断电压 IIO < 50nA,在工作温度范围内 18 V
VBR 击穿电压 IIO = 10mA,IO 至 GND 18.5 V
ILEAK 反向漏电流 VIO = 18V,IO 至 GND 2 20 nA
VFWD 正向电压 IIO = 10mA,GND 至 IO 0.7 V
VCLAMP 浪涌钳位电压,tp = 8/20µs (2) IPP = 1A,IO 至 GND 25 V
IPP = 5A,IO 至 GND 26 V
IPP = 15A,IO 至 GND 31 V
IPP = 15A,GND 至 IO 7 V
TLP 钳位电压,tp = 100ns IPP = 16A,IO 至 GND 23 V
IPP =16A,GND 至 IO 3 V
CL 线路电容 VIO = 0V;ƒ = 1MHz,IO 至 GND 12 pF
典型参数在 25℃ 时测得
符合 IEC 61000-4-5 标准的非重复电流脉冲 8μs 至 20μs 指数衰减波形