10 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLE (June 2025)to RevisionF (October 2025)
- 将 DCK 封装的结至环境热阻值从:278°C/W 更改为:371.0°C/WGo
- 将 DCK 封装的结至外壳(顶部)热阻值从:93°C/W 更改为:297.5°C/WGo
- 将 DCK 封装的结至电路板热阻值从:65°C/W 更改为:258.6°C/WGo
- 将 DCK 封装的结至顶部特征值从:2°C/W 更改为:195.6°C/WGo
- 将 DCK 封装的结至电路板特征值从:64°C/W 更改为:256.2°C/WGo
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLD (January 2013)to RevisionE (June 2025)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 删除了首页中的订购信息。请参阅数据表末尾的可订购产品附录Go
- 在器件信息表中添加了封装尺寸Go
- 添加了“ESD 等级”表Go
- 新增了“热性能信息”表Go
- 将 DBV 封装的结至环境热阻值从:206°C/W 更改为:357.1°C/WGo
- 将 DCK 封装的结至环境热阻值从:252°C/W 更改为:278°C/WGo
- 添加了“应用和实施”一节。Go
- 添加了“电源相关建议”部分。Go
- 添加了“布局”部分Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (April 2008)to RevisionD (January 2013)
- 在“特性”部分添加了新列表项,第二项包含子列表Go