ZHCSYI8B August   1997  – July 2025 TLV2731

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 功耗等级表
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 电气特性,VDD = 3V
    5. 5.5 工作特性,VDD = 3V
    6. 5.6 电气特性,VDD = 5V
    7. 5.7 工作特性,VDD = 5V
    8. 5.8 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 驱动大容性负载
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

电气特性,VDD = 3V

在指定自然通风温度下,VDD = 3V(除非另有说明)
参数 测试条件 TA(1) TLV2731C TLV2731I 单位
最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值
VIO 输入失调电压 VDD ± = ±1.5V,
VIC = 0V,
VO = 0V,
RS = 50Ω
完整范围 0.7 3 0.7 3 mV
αVIO 输入失调电压的温度系数 0.5 0.5 μV/°C
IIO 输入失调电流(2) 25°C 10 60 0.5 60 pA
完整范围 150 150
IIB 输入偏置电流(2) 25°C 1 60 1 60 pA
完整范围 150 150
VICR 共模输入电压范围 |VIO| ≤ 5mV,
RS = 50Ω
25°C 0 至 2 0 至 2 V
VOH 高电平输出电压 IOH = – 1mA 25°C 2.87 2.87 V
IOH = – 2mA 25°C 2.74 2.74
完整范围 2.3 2.3
VOL 低电平输出电压 VIC = 1.5V,IOL = 50mA 25°C 10 10 mV
VIC = 1.5V,IOL = 500mA 25°C 100 100
完整范围 300 300
AVD 大信号差分电压放大 VIC = 1.5V,
VO = 1V 至 2V
RL = 600Ω(3) 25°C 1 1.6 1 1.6 V/mV
完整范围 0.3 0.3
RL = 1MΩ(3) 25°C 250 250
rid 差分输入电阻 25°C 540 540 GΩ
ric 共模输入电阻 25°C 1 1 TΩ
cic 共模输入电容 f = 10kHz 25°C 1 1 pF
zo 开环输出阻抗 f = 1MHz,IO = 0A 25°C 525 525 Ω
CMRR 共模抑制比 VIC = 0V 至 1.7V,
VO = 1.5V,RS = 50Ω
25°C 54 70 54 70 dB
完整范围 54 54
kSVR 电源电压抑制比 (ΔVDD/ΔVIO) VDD = 2.7V 至 8V,
VIC = VDD/2,无负载
25°C 70 96 70 96 dB
完整范围 70 70
IDD 电源电流 VO = 1.5V,空载 25°C 750 1200 750 1200 μA
完整范围 1500 1500
TLV2731C 的完整范围为 0°C 至 70°C。TLV2731I 的完整范围为 – 40°C 至 +85°C。
根据特征确定。
以 1.5V 为基准。