ZHCSYI8B August   1997  – July 2025 TLV2731

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 功耗等级表
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 电气特性,VDD = 3V
    5. 5.5 工作特性,VDD = 3V
    6. 5.6 电气特性,VDD = 5V
    7. 5.7 工作特性,VDD = 5V
    8. 5.8 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 驱动大容性负载
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

工作特性,VDD = 5V

在指定自然通风温度下,VDD = 5V(除非另有说明)
参数 测试条件 TA(1) TLV2731C TLV2731I 单位
最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值
SR 单位增益下的压摆率 VO = 1.5V 至 3.5V,CL = 100pF(2)
RL = 600Ω(2)
25°C 1 1.6 1 1.6 V/μs
完整范围 0.7 0.7
Vn 等效输入噪声电压 f = 1kHz 25°C 15 15 nV/√Hz
VN(PP) 峰值间等效输入噪声电压 f = 0.1Hz 至 10Hz 25°C 1.8 1.8 μV
In 等效输入噪声电流 25°C 2 2 fA /√Hz
THD+N 总谐波失真 + 噪声 25°C 请参阅典型特性
增益带宽积 f = 10kHz,CL = 100pF(2)
RL = 600Ω(2)
25°C 2 2 MHz
BOM 最大输出摆幅带宽 VO(PP) = 1V,CL = 100pF(2),AV = 1,
RL = 600Ω(2)
25°C 300 300 kHz
φm 单位增益下的相位裕度 CL = 100pF(2),RL = 600Ω(2) 25°C 48° 48°
完整范围为 – 40°C 至 85°C。
以 2.5V 为基准。