ZHCSYH7A June 2024 – June 2025 LMX1404-EP
PRODUCTION DATA
LMX1404-EP 是具有高频、超低抖动和 SYSREF 输出的缓冲器、分频器和倍频器。该器件可与超低噪声基准时钟源相结合,是时钟控制型数据转换器的典型设计,尤其是在 3GHz 以上采样时。4 个高频时钟输出中的每一个输出以及附加 LOGICLK 输出都与 SYSREF 输出时钟信号配对。JESD 接口的 SYSREF 信号可以在内部生成,也可以作为输入传入,并重新计时为器件时钟。该器件可通过禁用 SYSREF 输出,将多通道、低偏斜、超低噪声本机振荡器信号分配给多个混频器。