ZHCSYG8A June   2025  – August 2025 TPD4S480-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - JEDEC 规格
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 ESD 等级 - ISO 规格
    5. 5.5 建议运行条件
    6. 5.6 热性能信息
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 时序要求
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2 引脚或 CC1、CC2、DP、DM 引脚):可耐受 63VDC
      2. 6.3.2 4 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2 引脚)
      3. 6.3.3 可处理最高 600mA 电流的 CC1 和 CC2 过压保护 FET 支持 VCONN 电源电流通过
      4. 6.3.4 集成 CC 无电电池电阻器用于处理移动设备中的电池无电用例
      5. 6.3.5 EPR 适配器
        1. 6.3.5.1 VBUS 分压器
        2. 6.3.5.2 EPR 阻断 FET 栅极驱动器
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
    3. 7.3 设计要求
      1. 7.3.1 EPR 设计要求
    4. 7.4 详细设计过程
      1. 7.4.1 VBIAS 电容器选型
      2. 7.4.2 CC 线路电容
      3. 7.4.3 FLT 引脚运行
      4. 7.4.4 电池无电运行
    5. 7.5 应用曲线
    6. 7.6 电源相关建议
    7. 7.7 布局
      1. 7.7.1 布局指南
      2. 7.7.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

建议运行条件

最小值 标称值 最大值 单位
VI 输入电压 VPWR 2.7 3.3 4.5 V
VI 输入电压 RPD_G1、RPD_G2 0 5.5 V
VI 输入电压 EPR_EN 0 VPWR V
VI 输入电压 VBUS 0 51 V
VO 输出电压 FLT 上拉电阻电源轨 2.7 5.5 V
VIO I/O 电压 CC1、CC2、C_CC1、C_CC2 0 5.5 V
SBU1、SBU2、C_SBU1、C_SBU2 0 4.3 V
IVCONN VCONN 电流 流入 CC1/2 和流出 C_CC1/2 的电流,TJ ≤ 105℃ 600 mA
IVCONN VCONN 电流 流入 CC1/2 和流出 C_CC1/2 的电流,TJ ≤85℃ 1.25 A
TJ 工作结温 -40 125 ℃
外部元件(1) 外部元件(1) FLT 上拉电阻 1.7 300 kΩ
VBIAS 电容 (2) 0.04 0.1 µF
VPWR 电容 0.3 1 µF
VBUS_LV 电容 0.1 µF
对于电容器和电阻器的建议值,典型值假设元件放置在电路板上靠近引脚的位置。列出的最小值和最大值已考虑制造公差、电压降额、电路板电容和温度变化。实际使用的有效值应在表中列出的最小值与最大值范围内。
VBIAS 引脚需要一个额定电压至少为 63VDC 的电容器。建议使用额定电压为 100VDC 的电容器来降低电容降额。
有关选择 VBIAS 电容器的更多信息,请参阅“VBIAS 电容器选择”部分。