ZHCSYG8A June   2025  – August 2025 TPD4S480-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - JEDEC 规格
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 ESD 等级 - ISO 规格
    5. 5.5 建议运行条件
    6. 5.6 热性能信息
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 时序要求
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2 引脚或 CC1、CC2、DP、DM 引脚):可耐受 63VDC
      2. 6.3.2 4 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2 引脚)
      3. 6.3.3 可处理最高 600mA 电流的 CC1 和 CC2 过压保护 FET 支持 VCONN 电源电流通过
      4. 6.3.4 集成 CC 无电电池电阻器用于处理移动设备中的电池无电用例
      5. 6.3.5 EPR 适配器
        1. 6.3.5.1 VBUS 分压器
        2. 6.3.5.2 EPR 阻断 FET 栅极驱动器
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
    3. 7.3 设计要求
      1. 7.3.1 EPR 设计要求
    4. 7.4 详细设计过程
      1. 7.4.1 VBIAS 电容器选型
      2. 7.4.2 CC 线路电容
      3. 7.4.3 FLT 引脚运行
      4. 7.4.4 电池无电运行
    5. 7.5 应用曲线
    6. 7.6 电源相关建议
    7. 7.7 布局
      1. 7.7.1 布局指南
      2. 7.7.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

4 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2 引脚)

TPD4S480-Q1 集成了针对 CC1、CC2、SBU1 和 SBU2 引脚的 4 通道 IEC 61000-4-2 系统级 ESD 保护。终端产品上的 USB Type-C 端口需要系统级 IEC ESD 保护,以便针对终端用户在使用连接器时可能遭遇的 ESD 事件提供足够的保护。TPD4S480-Q1 在单个芯片中集成了针对 USB Type-C 连接器上的所有低速引脚的 IEC ESD 保护。另请注意,虽然 RPD_Gx 引脚没有单独提供 IEC ESD 保护,但当它们短接至 C_CCx 引脚时,C_CCx 引脚会为自身以及 RPD_Gx 引脚提供保护。此外,CC 和 SBU 线路需要具有可耐受 63V 直流的高压 IEC ESD 保护,以同时支持 IEC ESD 和 VBUS 短路保护;市场上现有的分立式解决方案很少能够提供这种保护。TPD4S480-Q1 集成了这种类型的高压 ESD 保护,因此系统设计人员可以在单个器件中满足 IEC ESD 和 VBUS 短路保护要求。