ZHCSYG7A June 2025 – December 2025 MSPM0H3216
PRODUCTION DATA
TI 建议将 10µF 和 0.1µF 的低 ESR 陶瓷去耦电容组合连接至 VDD 和 VSS 引脚。可以使用值更大的电容,但可能会影响电源轨斜升时间。去耦电容必须尽可能靠近引脚(几毫米范围内)。
NRST 复位引脚必须连接一个外部 47kΩ 上拉电阻和一个 10nF 下拉电容。