时钟模块提供以下振荡器:
- LFOSC:内部低频振荡器 (32kHz)
- SYSOSC:内部高频振荡器 (32MHz)
- LFXT:低频、低功耗晶体振荡器(典型频率为 32kHz)
- HFXT:高频晶体振荡器(典型频率为 4-32MHz)
- LFCKIN:低频数字时钟输入 (32KHz)
- HFCKIN:高频数字时钟输入(4MHz 至 32MHz)
以下时钟由时钟模块分配,供处理器、总线和外设使用:
- MCLK:PD1 外设的主系统时钟,源自 SYSOSC 或 LFCLK,在运行和睡眠模式下有效
- CPUCLK:处理器的时钟(源自 MCLK),在运行模式下有效
- HFCLK:高频外部时钟
- HSCLK:源自 HFCLK 的高速时钟,具有运行和睡眠模式
- ULPCLK:PD0 外设的超低功耗时钟,在运行、睡眠、停止和待机模式下有效
- MFCLK:外设的 4MHz 固定中频时钟,在运行、睡眠和停止模式下可用
- LFCLK:外设或 MCLK 的 32kHz 固定低频时钟,在运行、睡眠、停止和待机模式下有效
- ADCCLK:ADC 时钟,在运行、睡眠和停止模式下可用
- RTCCLK:固定 32kHz 时钟直接连接 RTC
- CLK_OUT:用于在外部输出时钟,在运行、睡眠、停止和待机模式下可用
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 H 系列 32MHz 微控制器技术参考手册中的“CKM”一章。