ZHCSYG3 June   2025 INA2227

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求 (I2C)
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 集成模数转换器 (ADC)
      2. 6.3.2 内部测量和计算引擎
      3. 6.3.3 低偏置电流
      4. 6.3.4 低压电源和宽共模电压范围
      5. 6.3.5 ALERT 引脚
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 连续运行与触发运行
      2. 6.4.2 器件低功耗模式
      3. 6.4.3 上电复位
      4. 6.4.4 均值计算和转换时间注意事项
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 I2C 串行接口
      2. 6.5.2 通过 I2C 串行接口写入和读取
      3. 6.5.3 高速 I2C 模式
      4. 6.5.4 通用广播复位
      5. 6.5.5 SMBus 警报响应
  8. 7 寄存器映射
    1. 7.1 器件寄存器
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 器件测量范围和分辨率
      2. 8.1.2 电流和功率计算
      3. 8.1.3 ADC 输出数据速率和噪声性能
      4. 8.1.4 滤波和输入考虑
      5. 8.1.5 电子保险丝电流和功率监控
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 选择分流电阻
        2. 8.2.2.2 配置器件
        3. 8.2.2.3 对分流校准寄存器进行编程
        4. 8.2.2.4 设置所需的故障阈值
        5. 8.2.2.5 计算返回值
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

滤波和输入考虑

测量电流通常会产生较多噪声,这种噪声难以定义。通过允许在配置寄存器 (0h) 中独立选择转换时间和平均值数量,INA2227 为滤波提供了几个选项。转换时间可针对分流电压和总线电压测量独立设置,从而更加灵活地配置和监控电源总线。

内部 ADC 基于一个三角积分 (ΔΣ) 前端,此前端有一个 500kHz(最大 ±0.5%)的采样速率。此架构具有良好的固有噪声抑制能力;但是,在采样率谐波或非常接近采样率谐波处发生的瞬变可能会引起问题。这些信号的频率为 1MHz 或更高,可通过在器件输入端加入滤波来管理这些信号。高频使得在滤波器上使用低值串联电阻成为可能,而这对测量准确度的影响可以忽略。通常,仅当瞬态恰好出现在 500kHz(±0.5% 最大值)采样率(大于 1MHz)的谐波上时,才需要对器件输入进行滤波。使用尽可能低的串联电阻值(通常为 100Ω 或者更少)和一个陶瓷电容器的滤波器。该电容器的建议值介于 0.1µF 和 1µF 之间。图 8-1 展示了在输入端添加滤波器的器件。

INA2227 输入滤波图 8-1 输入滤波

对于器件输入,过载条件是另外一个考虑因素。器件输入在输入端可承受 26V 的额定电压。差分电压过大,会使分流器负载侧对地短路,导致分流器承受完整的总线电源电压(只要电源或者储能电容器能够支持此电压)。消除对地短路可能导致电感反冲,而电感反冲可能超过器件的 26V 差分和 48V 共模额定值。电感反冲电压应由具有足够储能电容的齐纳类型瞬变吸收器件(通常称为瞬变吸收器)来控制。具有瞬态稳定性的电流分流监控器参考设计 介绍了一款高侧电流分流监控器(用于测量电流检测电阻器上产生的电压),并介绍了如何更好地保护电流检测器件免受瞬态过压情况的影响。

对于在分流器的一侧或两侧没有大型储能电解质的应用,施加到输入上的电压的过量 dV/dt 可能会导致输入过应力条件。硬物理短路非常可能是导致此事件的原因,过量的 dV/dt 会在具有大电流的系统中激活 ESD 保护功能。测试表明,通过添加与器件的每个输入串联的 10Ω 电阻器,可充分保护输入免受 dV/dt 故障(高达器件的 48V 电压额定值)的影响。按照注释中给出的范围选择这些电阻器对准确度产生的影响最小。