ZHCSYG1A June 2025 – July 2026 TLV7A03
PRODUCTION DATA
电路可靠性需要适当考虑器件功率耗散,以及印刷电路板 (PCB) 上的电路位置。验证热平面的尺寸是否正确。确保稳压器周围的 PCB 区域尽量消除其他会导致热应力增加的发热器件。
对于一阶近似,稳压器中的功率耗散取决于输入到输出电压差和负载条件。方程式 2 用于近似计算 PD:
通过正确选择系统电压轨,可更大限度地降低功率耗散,从而实现更高的效率。通过适当的选择,可以获得最小的输入到输出电压差。TLV7A03 的低压降有助于在宽输出电压范围内实现出色效率。
器件的主要热传导路径是通过封装上的散热焊盘。因此,将散热焊盘焊接到器件下方的铜焊盘区域。此焊盘区域包含一组镀通孔,可将热量传导到任何内部平面区域或底部覆铜平面。
最大功耗决定了该器件允许的最高结温 (TJ)。根据方程式 3,功率耗散和结温通常与结至环境热阻 (RθJA) 有关。RθJA 元件是 PCB、器件封装和环境空气温度 (TA) 的组合。方程式 4 会重新排列 方程式 3 用于输出电流。
遗憾的是,该热阻 (RθJA) 在很大程度上取决于特定 PCB 设计中内置的散热能力。因此,RθJA 会根据总铜面积、铜重量和平面位置而变化。热性能信息 表中记录的 RθJA 由 JEDEC 标准、PCB 和铜扩散面积决定。该值仅用作封装热性能的相对测量值。对于精心设计的热布局,RθJA 实际上是 X2SON 封装 RθJC(bot) 与 PCB 铜产生的热阻的总和。RθJC(bot) 是结至外壳(底部)热阻。