ZHCSYG1A June 2025 – July 2026 TLV7A03
PRODUCTION DATA
负载阶跃瞬态响应是 LDO 对负载电流阶跃的输出电压响应,从而维持输出电压调节。负载瞬态响应期间有两个关键转换。分别是从轻负载向重负载的转换,以及从重负载向轻负载的转换。图 7-1 中所示区域的细分如下。区域 A、E 和 H 是输出电压处于稳定状态的区域。
图 7-1 负载瞬态波形在从轻负载转换到重负载期间:
在从重负载转换到轻负载期间:
较大的输出电容可降低负载瞬态期间的峰值,但会减慢器件的响应速度。更大的直流负载会降低峰值,因为转换振幅降低,并且为输出电容器提供了更高的电流放电路径。