在工作结温范围内测得(除非另有说明)
|
最小值 |
标称值 |
最大值 |
单位 |
| VIN |
输入电压 |
1.5 |
|
6.0 |
V |
| VEN |
启用电压 |
0 |
|
6.0 |
V |
| VOUT |
输出电压 |
0.8 |
|
5.0 |
V |
| IOUT |
输出电流 |
0 |
|
200 |
mA |
| CIN |
输入电容器 |
|
1 |
|
µF |
| COUT |
输出电容器(1) (2) |
1 |
1 |
22 |
µF |
| FEN |
EN 切换频率 |
|
|
10 |
kHz |
| TJ |
工作结温 |
-40 |
|
125 |
°C |
(1) 为了实现稳定性,需要最小值为 0.5µF 的有效输出电容。
(2) 22µF 是可用于实现稳定性的最大降额电容。