ZHCSYE5 June   2025 TXG8041-EP

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  开关特性,VCCA = 1.8V ± 0.15V
    7. 5.7  开关特性,VCCA = 2.5V ± 0.2V
    8. 5.8  开关特性,VCCA = 3.3V ± 0.3V
    9. 5.9  开关特性,VCCA = 5.0 ± 0.5V
    10. 5.10 开关特性:Tsk,TMAX
    11. 5.11 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 负载电路和电压波形
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 具有集成下拉电阻的 CMOS 施密特触发器输入
        1. 7.3.1.1 带有集成静态下拉电阻的输入
      2. 7.3.2 平衡型高驱动 CMOS 推挽式输出
      3. 7.3.3 VCC 断开
      4. 7.3.4 过压容限输入
      5. 7.3.5 无干扰电源定序
      6. 7.3.6 负钳位二极管
      7. 7.3.7 完全可配置的双轨设计
      8. 7.3.8 支持高速转换
      9. 7.3.9 交流噪声抑制
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 法规要求
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

TXG8041-EP 是一款基于非电流的 4 位定向电压和接地电平转换器,可支持 1.71V 至 5.5V 之间的逻辑电平转换和高达 ±80V 的接地电平转换。与传统电平转换器相比,TXG8041-EP 可以解决不同接地电平之间的电压转换难题。简图 显示了一个常见用例,其中 GNDA 与 GNDB 之间存在直流漂移(由寄生电阻或电容引起)。

VCCA 以 GNDA 为基准,VCCB 以 GNDB 为基准。Ax 引脚以 VCCA 逻辑电平为基准,而 Bx 引脚以 VCCB 逻辑电平为基准。A 端口和 B 端口都能够接受 1.71V 至 5.5V 的电压。该器件包括两个使能引脚,当 OE 引脚连接至 GND 或保持悬空时,这些引脚可以将各输出置于高阻抗状态。如果输入功率或信号丢失,OE 为高电平时的输出默认为低电平(请参阅 表 7-1)。当 VCC 至 GND 短接时,GNDA 和 GNDB 之间的漏电流为 45nA。

TXG8041-EP 有助于改善不同接地域的抗噪性能和电源时序,同时提供低功耗、延迟和通道间偏斜。TXG8041-EP 可以在 160VPP 下抑制高达 1MHz 的噪声水平 (图 7-3)。此器件可支持 SPI、UART、GPIO 和 I2S 等多种接口。

封装信息
器件型号 封装 (1) 本体尺寸(标称值)
TXG8041-EP DYY (SOT-14) 4.20mm × 2.00mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
TXG8041-EP 简图简图