ZHCSYE1A June 2025 – July 2025 TPS22991I
PRODUCTION DATA
TPS22991I 是一款具有受控压摆率的小型、低 RON 单通道负载开关。此器件包含一个可在 1.0V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 通道 MOSFET,并且支持最大 3A 的持续电流。开关由可与低压控制信号直接连接的打开和关闭输入控制。
对于空间受限的电池供电应用,该器件因其尺寸小且 RON 较低而适用。该开关还具有宽输入电压范围,适用于多种不同的电压轨。该器件的受控上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。TPS22991I 通过集成一个 150Ω 下拉电阻器以在开关关闭时实现快速输出放电 (QOD),可进一步缩小总体解决方案尺寸。
TPS22991I 采用节省空间的小型 0.85mm × 0.75mm、0.4mm 间距、4 引脚 UQFN 封装。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –55°C 至 +125℃。