ZHCSYD6 May 2025 LP8865C-Q1
PRODUCTION DATA
输出电容器可降低流经 LED 灯串的高频电流纹波。过大的电流纹波会增加 LED 灯串中的 RMS 电流,从而会增加 LED 温度。
1.使用 LED 制造商的数据表来计算 LED 灯串的总动态电阻 (RLED)。
2.根据通过 LED 灯串的可接受峰峰值纹波电流 ILED(ripple),计算输出电容器 (ZOUT) 的所需阻抗,IL(ripple) 是使用所选电感器计算得出的峰峰值电感器纹波电流。
3.计算所需的最小有效输出电容。
4.由于施加直流电压会产生降额效应,可适当增大输出电容。
选择输出电容器后,方程式 33 可用于估算流经 LED 灯串的峰峰值纹波电流。
这里使用的是 Osram WLED。正向电流为 0.5A 时,LED 的动态电阻为 1Ω。强烈建议使用采用 X5R 或 X7R 电介质的陶瓷电容器,因为它们具有低 ESR 和小温度系数。此设计选择了两个 10μF 100V X7R 陶瓷电容器和一个 0.1μF 100V X7R 陶瓷电容器。计算得出的 LED 纹波电流约为 20.3mA。