ZHCSYC9A May 2025 – November 2025 TPS7H4012-SEP , TPS7H4013-SEP
PRODMIX
TPS7H401x 器件采用多种过流保护机制。该器件主要通过针对高侧 MOSFET 的逐周期电流限值在过流情况下得到保护。该电流限值被称为高侧 1 过流保护 (HS1),并且其值可以通过利用 ILIM 引脚在四种不同的电流限值之间进行选择。通过高侧 2 过流保护 (HS2) 提供额外的次级保护。最后,通过 COMP 关断提供三级保护。除了各种高侧电流限值保护外,TPS7H401x 还提供了一种低侧灌电流过流保护机制。这些电流保护机制将在后续章节中详细介绍