ZHCSYC9A May 2025 – November 2025 TPS7H4012-SEP , TPS7H4013-SEP
PRODMIX
为了减缓内部基准电压 VREF(internal) 的上升,在 SS_TR 引脚上使用了一个电容。通过减慢启动期间基准电压的上升速度,输出电压压摆率将得到控制。这对于防止过多的浪涌电流很有用。
所测得的 SS_TR 电压从其值的 10% 上升到 90% 的软启动时间详见"电气特性。通常,建议使用 22nF 或更大的陶瓷 CSS 电容器;不过,如果需要加快启动速度,则会显示低至 5.6nF 的值。此外,方程式 7 可用于近似得到任意电容值的启动公式。
其中
请注意,SS_TR 引脚遵循 RC 充电电路曲线。因此,输出电压遵循类似的曲线。
当发生以下任何情况时,SS_TR 引脚通过内部 RSS(discharge) 下拉电阻器(通常为 442Ω)放电:
当 SS_TR 引脚放电后,为了确保正常的软启动行为,器件无法再次重新启动,直到放电至低于 SSstartup(通常为 20mV)。